Siete qui  :  home  ››  notizie  ››  news di prodotto

In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

News di prodotto

Filters:3

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Moduli ridondanti da 20 a 40A con montaggio su guida DIN, bassa caduta di tensione e indicatore di bilanciamento del carico

Postato : 12 Feb 2019

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the DRM40 series of DIN rail mount redundancy modules

Per saperne di più

Alimentatori barra DIN 88W a basso profilo conformi agli standard Classe 2 e Classe II

Postato : 04 Feb 2019

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand DRL100‑24-1/C2 DIN rail power supply

Per saperne di più

Nuovo convertitore DC-DC 5V 60A con ingresso da 200 a 425V e certificazione EN 62477-1 (OVC III)

Postato : 24 Jan 2019

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand PH300A280-5 DC-DC converter, completing the PH-A280 series of 200 to 425V input 50 to 300W power modules

Per saperne di più

Alimentatori AC-DC 600W programmabili raffreddati a convezione con certificazioni di sicurezza industriali e medicali

Postato : 22 Jan 2019

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the GXE600 series of 600W rated AC-DC power supplies, certified to the IEC 60601-1 medical safety standard as well as IEC 62368-1

Per saperne di più

Moduli di alimentazione AC-DC da 504W con raffreddamento a conduzione, dimensioni compatte e interfaccia di comunicazione PMBus™

Postato : 14 Jan 2019

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand PFH500F‑28 high efficiency AC-DC power supplies.

Per saperne di più

Alimentatore a guida DIN compatto 960W con picco di 1440W, efficienza 95% e consumo energetico inferiore a 1W

Postato : 07 Jan 2019

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand DRF960‑24‑1 DIN rail mount AC-DC power supply, rated at 24V 40A (960W) with a 60A (1,440W) peak for 4 seconds.

Per saperne di più

Alimentatori esterni 250W con certificazioni medicali e ITE conformi agli standard di efficienza EU CoC Tier 2

Postato : 07 Jan 2019

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand DTM250-D external power supplies rated at 250W output power

Per saperne di più

Alimentatori esterni "home healthcare” 110W Class II con certificazioni medicali e ITE conformi allo standard di efficienza EU CoC Tier 2

Postato : 13 Dec 2018

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand DTM110-C8 Class II (no ground wire needed) external power supplies rated at up to 110W output power

Per saperne di più

Nuovi modelli con tensioni di uscita 3,3V, 4,2V e 28V per la serie di alimentatori con raffreddamento a convezione e conduzione

Postato : 26 Nov 2018

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of 3.3V, 4.2V and 28V output models to the TDK-Lambda brand CUS200LD series of AC-DC power supplies.

Per saperne di più

Filtri EMC monofase da 6A a 30A per fornire attenuazione su un'ampia banda di frequenze

Postato : 22 Nov 2018

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the RSKN series of 6A, 10A, 20A and 30A, 250Vac/250Vdc rated EMC filters

Per saperne di più

Convertitori DC-DC 1"x 1" da 15W e 30W a doppia tensione d’uscita con ampio range di tensioni d’ingresso e con schermatura su 6 lati

Postato : 25 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand 15W and 30W rated CCG-D dual output DC-DC converters.

Per saperne di più

Convertitori DC-DC bidirezionali isolati 11Kw in 1U per sistemi di accumulo dell'energia

Postato : 18 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand EZA11K-320240 bi‑directional DC-DC converters, suitable for use with energy storage systems

Per saperne di più

Nuovi modelli 1700W nominali ampliano la serie di alimentatori programmabili DC 1U

Postato : 15 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of 1,700W rated models to the TDK-Lambda GENESYS+™ series of programmable DC power supplies.

Per saperne di più

Alimentatori medicali da 1500W con basso livello di rumorosità, conformi agli standard EMI per condotte e radiate classe B

Postato : 15 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the CUS1500M series of 1500W rated AC-DC power supplies, extending TDK-Lambda’s 30 to 350W CUS-M range

Per saperne di più

Modelli da 10 kW e 15 kW per la serie di alimentatori programmabili DC di nuova generazione

Postato : 09 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of high power GSP models to the TDK-Lambda GENESYS+™ series of programmable DC power supplies.

Per saperne di più

Cinque nuove configurazioni di uscita per la serie di alimentatori DC programmabili da 5kW 1U

Postato : 11 Sep 2018

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of five new models to the TDK‑Lambda brand 5kW GENESYS+™ series of high power density programmable DC power supplies

Per saperne di più

Alimentatori DIN Rail low cost da 120W e 240W con dimensioni compatte ed efficienza al 93%

Postato : 28 Aug 2018

TDK Corporation announces the introduction of two additional DRB DIN rail mount AC-DC power supplies, rated at 120W and 240W (144W/288W peak for 10 seconds)

Per saperne di più

Alimentatori industriali da 1000W e 1500W con opzione standby di tensione

Postato : 01 Aug 2018

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of ten models with a 5V 1A standby voltage option to the TDK-Lambda brand RWS1000B and RWS1500B series of AC-DC industrial power supplies

Per saperne di più

Alimentatori modulari con disponibilità fino a 18 uscite, basso livello di rumorosità, isolamento completo MoPP

Postato : 30 Jul 2018

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the QM8 series of AC-DC power supplies, extending the QM series of 700 to 1500W modular power supplies to include up to 18 outputs

Per saperne di più

Alimentatori medicali e industriali 100W Classe I e Classe II 2"x 4" in grado di erogare 75W a temperatura ambiente di 85°C

Postato : 26 Jul 2018

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the 100W rated TDK-Lambda brand CUS100ME series of medical and industrial AC-DC power supplies

Per saperne di più

PAGE TOP

PAGE TOP