Siete qui  :  home  ››  applicazioni  ››  commercial aerospace

In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori per applicazioni
Commercial Aerospace

Visualizza i prodotti

Guarda i nostri alimentatori programmabili per applicazione

I nostri prodotti programmabili per applicazioni Commercial Aerospace

TDK-Lambda provides robust and reliable power supplies engineered to meet the demanding needs of commercial aerospace applications. Our power supplies deliver exceptional performance and durability, featuring wide input voltage ranges, high efficiency and long operational life. Designed with advanced protection features and effective EMI filtering, our power supplies support the stringent safety, quality and performance requirements of commercial aviation and aerospace systems. With a strong commitment to innovation and reliability, TDK-Lambda products are a trusted choice for aircraft manufacturers, avionics systems, cabin electronics, ground-support equipment and other mission‑critical commercial aerospace applications. Please contact us for uses not directly covered by this application.

Scegli tra la nostra gamma di prodotti adatti a Commercial Aerospace applicazioni elencati di seguito per ottenere maggiori informazioni su ciascuna gamma.

Utilizza i filtri per affinare la tua ricerca o prova il nostro strumento di Quick Product finder per trovare un prodotto che soddisfi esattamente i requisiti della tua applicazione.

Se hai domande sui nostri prodotti o non riesci a trovare quello che stai cercando, non esitare a contattarci.

Codice prodotto Power Range Construction Outputs
TPS
NUOVO MODELLO
2040W-4600W 3-Phase Input Industrial Power Supplies
2.04kW 4.6kW 1 a 2 outputs
HFE
NUOVO MODELLO
1600-3500W 1U Hot Swap Front End Power Supply
1.6kW 3.5kW 1 output
DDSM
NUOVA GAMMA
120/240W DIN rail DC-DC converter
120W 240W 1 output
RGF
NUOVA GAMMA
20 and 40A, 80Vdc board mount EMC Filters
- - -
CPFE
Baseplate-cooled 500-1000W AC-DC power supplies
720W 1.008kW 1 output
RGB
400-750W ruggedized non-isolated DC-DC converters
400W 750W 1 output
RGA
250W ruggedized non-isolated DC-DC converters
250W 250W 1 output
RGC
300W ruggedized non-isolated DC-DC converters
300W 300W 1 output
LZSA
AC-DC Power supply
504W 1.512kW 1 output
HQA
85W to 120W Harsh Environment Quarter Brick Converters
85W 120W 1 output
GENESYS+™ 1U Half rack
1kW and 1.5kW 1U Half Wide Power Supply
1kW 1.56kW 1 output
i1C
200W, 9-36V or 18-75V Input 1 x 1” DC-DC Converters
200W 200W 1 output
GSPS High Power Systems
Configurable solutions up to 90kW in 20U, 19 inch rack cabinet
30kW 90kW 1 output
GENESYS+™
1kW, 1.7kW, 2.7kW, 3.4kW, 5kW and 7.5kW in 1U
1kW 7.5kW 1 output
GENESYS+™ GSPL
15kW in 2U & 22.5kW in 3U
15kW 22.5kW 1 output
GENESYS+™ GSP
10kW in 2U & 15kW in 3U
10kW 15.3kW 1 output
HAH and HAQ Series
Half and quarter brick heat sinks for the CN-A and PH-A series
- - -
GQA
120W Industrial Quarter Brick Converters
120W 120W 1 output
PFE
AC/DC Power supply
300W 1.008kW 1 output
CN-A
30W-200W Half & Quarter Brick DC-DC converters
30W 200W 1 output
HWS HD
33W - 1560W Rugged Power Supplies
33W 1.56kW 1 output
Vuoi saperne di più sulle nostre soluzioni di alimentazione?

Visita la sezione news del nostro sito Web per scoprire come i nostri prodotti vengono utilizzati nelle applicazioni del mondo reale.

Scopri di più

Quick Product Finder

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

PAGE TOP

PAGE TOP