פניה ישירה למענה מהיר
לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:
אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים
קו המוצרים המרשים שלנו כולל כעת מקורות AC בנוסף למגוון המוביל בתעשייה של ספקי כוח הניתנים לתכנות AC-DC ועומסים אלקטרוניים הניתנים לתכנות של 300 עד 1kW . סדרת GENESYS+ ™ מציעה דגמי AC-DC החל מחצי ארון תקשורת בגובה 1kW ועד מערכות 15U מרשימות של 90kW ומקורות AC של 2kVA עד 9kVA.
ספקי הכוח DC הניתנים לתכנות ומקורות מתח AC שלנו תוכננו עבור מגוון רחב של יישומים. בחר את היישום שלך כדי לגלות את המוצרים המומלצים עבורך או ראה להלן את כל ספקי הכוח הניתנים לתכנות שלנו. תוכל גם לצמצם את החיפוש באמצעות מנוע חיפוש המוצרים המהיר שלנו.
יש לנו מגוון מוצרים הניתנים לתכנות המתאימים לתכנון ובדיקה של מגוון רחב של מערכות רכב אלקטרוניות מודרניות
ספקי הכוח הניתנים לתכנות שלנו חיוניים בתחום הבדיקות כדי למזער NVH (רעש, רטט וקשיחות) במהלך תכנון יישומים.
המגוון החדש שלנו של מקורות AC של Genesys פותח כדי להקל על התכנון והבדיקות של מגוון רחב של מערכות אלקטרוניות המחוברות לחשמל.
הבחירה שלנו בספקי כוח הניתנים לתכנות מהמדף מאפשרת למהנדסים לשלב בדיקות חומרה בשלב התכנון של מערכות בקרה מרובות.
ספקי הכוח הניתנים לתכנות שלנו מאפשרים למהנדסים לדמות את האופי המשתנה לסירוגין של מקורות אנרגיה מתחדשים בשלב התכנון של מוצרים שיסתמכו על אנרגיות מתחדשות בשטח.
מגוון עצום של מכשירים אישיים, כמו גם מכונות חזקות יותר מופעלים כעת באמצעות סוללות. ספקי הכוח הניתנים לתכנות שלנו מאפשרים למהנדסים לדמות תנודות בעוצמת הסוללה, כמו גם בדיקה מדויקת של עוצמת הסוללה בפועל, במהלך שלבי התכנון והבדיקות של יישומים.
ענפים אלו מסתמכים על מערכות אלקטרוניות שצריכות לעמוד בתקני הבטיחות, האמינות והביצועים הגבוהים ביותר. ספקי הכוח הניתנים לתכנות שלנו מציעים את הדיוק הנדרש במהלך התכנון והבדיקות של מערכות קריטיות למשימה.
מגוון ספקי הכוח הניתנים לתכנות שלנו מאפשר למהנדסים לתכנן ולבדוק מערכות אלקטרוניות רגישות המסוגלות לעמוד בתנאים הקשים של הסביבה הימית עבור יישומים ימיים שעליהם מסתמכים כלי שיט גדולים וקטנים.
בחרו ממגוון ספקי כוח ניתנים לתכנות שלנו המפורטים להלן כדי לקבל מידע נוסף על כל סדרה.
השתמשו במסננים כדי לצמצם את החיפוש או נסו את מאתר מוצרים מהיר שלנו כדי למצוא מוצר ספציפי לדרישות המדויקות של היישום שלכם.
אם יש לכם שאלות לגבי המוצרים שלנו או שאתם לא מוצאים את מה שאתם מחפשים אתם מוזמנים ליצור קשר.
שם המוצר | טווחי הספק | סוג מבנה | יציאות | |
---|---|---|---|---|
GENESYS™ AC
טווח חדש
2kVA, 3kVA, 6kVA and 9kVA AC Programmable Power Sources
|
2kVA | 9kVA | 1 output | |
GSPS High Power Systems
Configurable solutions up to 90kW in 20U, 19 inch rack cabinet
|
30kW | 90kW | 1 output | |
GENESYS+™
1kW, 1.7kW, 2.7kW, 3.4kW, 5kW and 7.5kW in 1U
|
1kW | 7.5kW | 1 output | |
GENESYS+™ GSPL
15kW in 2U & 22.5kW in 3U
|
15kW | 22.5kW | 1 output | |
Genesys™ 2U
3.3kW and 5kW Rack Mount power supply
|
3.2kW | 5.2kW | 1 output | |
GENESYS+™ GSP
10kW in 2U & 15kW in 3U
|
10kW | 15.3kW | 1 output |
הסרטונים שלנו מוצגים ב Vimeo. בצפייה בתכנים אלה הנך מסכים לתנאים ולמדיניות הפרטיות המפורטים באתר Vimeo.
בקר באתר החדשות שלנו כדי לקרוא על אופן השימוש במוצרים שלנו ביישומים בעולם האמיתי.
הקלק למידע נוסף