פניה ישירה למענה מהיר
לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:
אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים
With PMBus™ compliance, the iJA 35A Point of Load, non isolated DC-DC converters provide a great deal of flexibility and customisation. Measuring just 22.9 x 12.7mm, the iJA operates off an 8 to 14V bus and can be programmed to give output voltages of 0.6V to 3.3V. Digital adaptive control accommodates a wide range of external load capacitance with great stability, even without the use of external loop components.
לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.
דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample
| Part number | Power | Output info | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Request quote / sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iJA12035A007V-001-R | 115W |
3.3Vdc / 35Adc |
Open Frame pcb mount | n/a |
|
| Part number | |
|---|---|
| iJA12035A007V-001-R | |
| Power | 115W |
| Output info |
3.3Vdc / 35Adc |
| Construction | Open Frame pcb mount |
| Status |
|
| Stock Level | n/a |
| View PDF datasheet |
|
| Request quote / sample | |
לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.
דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample
הסרטונים שלנו מוצגים ב Vimeo. בצפייה בתכנים אלה הנך מסכים לתנאים ולמדיניות הפרטיות המפורטים באתר Vimeo.
PMBus™ digitally controlled Point Of Load converter is rated at 35A
קרא מאמר