ספקי כוח AC-DC

ZWS-BP

150-240W PCB-type Single Output AC-DC Power Supplies
ZWS-BP

ספקי הכוח מהדור הבא במסגרת פתוחה של ZWS-BP זמינים בשתי רמות הספק, 150 ו-240 ואט, שתיהן עם דירוג הספק שיא של 200%, עבור הדפסה תעשייתית או הנעת מנועי DC. ליחידות אין צורך בזרימת אוויר חיצונית, והן מגובות באחריות לחמש שנים. למוצרים בדירוג שמרני יש משך חיים של 10 שנים לקבלים האלקטרוליטיים, ולכן הם אידאליים לשימוש בציוד מקצועי ותעשייתי המצריך תפקוד אמין לטווח הארוך.

מאפיינים ויתרונות

  • 200% Peak power capability
  • 30% smaller than previous generation
  • Operating temp. -10 to +70°C
  • 10 Year E-cap lifetime
  • 5 year warranty

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

Part number Power (W) Output info Construction Status View PDF datasheet
ZWS150BP-24 151.2 24V / 6.3A
Open Frame pcb Current product View PDF datasheet
ZWS240BP-24 240 24V / 10A
Open Frame pcb Current product View PDF datasheet
ZWS150BP-36 151.2 36V / 4.2A
Open Frame pcb Current product View PDF datasheet
ZWS240BP-36 241.2 36V / 6.7A
Open Frame pcb Current product View PDF datasheet
ZWS150BP-48 153.6 48V / 3.2A
Open Frame pcb Current product View PDF datasheet
ZWS240BP-48 240 48V / 5A
Open Frame pcb Current product View PDF datasheet
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

TDK-Lambda introduces the ZWS-BP 150-240W single output power supplies
קרא מאמר

ספקי הכוח מהדור הבא במסגרת פתוחה של ZWS-BP זמינים בשתי רמות הספק, 150 ו-240 ואט, שתיהן עם דירוג הספק שיא של 200%, עבור הדפסה תעשייתית או הנעת מנועי DC. ליחידות אין צורך בזרימת אוויר חיצונית, והן מגובות באחריות לחמש שנים. למוצרים בדירוג שמרני יש משך חיים של 10 שנים לקבלים האלקטרוליטיים, ולכן הם אידאליים לשימוש בציוד מקצועי ותעשייתי המצריך תפקוד אמין לטווח הארוך.

משאבים נוספים

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP