ספקי כוח ניתנים לתכנות

Genesys™ 1U Half rack

750W 1U Half Rack Mount power supply
Genesys™ 1U Half rack

סדרת Genesys™‎ מסוגלת לספק דירוגי הספק עד 780 ואט - צפיפות ההספק הגבוהה ביותר הזמינה בגודל חצי ארון 1U. היא מספקת מתח עד 600 וולט וזרם עד 100 אמפר. זמינות שיטות מרובות לתכנות מרחוק, בכלל זה RS232 ו-RS485 מובנים ו-LAN אופציונלי, GPIB וממשקים אנלוגיים מבודדים. את היחידות ניתן להפעיל במצבי זרם קבוע או מתח קבוע, והן מקבלות טווח רכב של מתח כניסה - בין 85 ל-265ac וולט. המוצר מגובה בחמש שנות אחריות.

מאפיינים ויתרונות

  • Highest Power Density Available - 750W in 1U in half rack size
  • Wide Range Input
  • Active PFC
  • Output Voltage up to 600V
  • Built in RS232/RS-485 Interface Standard
  • Last Setting Memory

אפליקציות

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

Part number Power (W) Output info Construction Status View PDF datasheet
GENH6-100 600 6V / 100A
1U Rack Half wide Current product View PDF datasheet
GENH8-90 720 8V / 90A
1U Rack Half wide Current product View PDF datasheet
GENH12.5-60 750 12.5V / 60A
1U Rack Half wide Current product View PDF datasheet
GENH20-38 760 20V / 38A
1U Rack Half wide Current product View PDF datasheet
GENH30-25 750 30V / 25A
1U Rack Half wide Current product View PDF datasheet
GENH40-19 760 40V / 19A
1U Rack Half wide Current product View PDF datasheet
GENH60-12.5 750 60V / 12.5A
1U Rack Half wide Current product View PDF datasheet
GENH100-7.5 750 60V / 12.5A
1U Rack Half wide Current product View PDF datasheet
GENH80-9.5 760 80V / 9.5A
1U Rack Half wide Current product View PDF datasheet
GENH150-5 750 150V / 5A
1U Rack Half wide Current product View PDF datasheet
GENH300-2.5 750 300V / 2.5A
1U Rack Half wide Current product View PDF datasheet
GENH600-1.3 780 600V / 1.3A
1U Rack Half wide Current product View PDF datasheet
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

  • תמונת המוצר
    הורדת JPG

סדרת Genesys™‎ מסוגלת לספק דירוגי הספק עד 780 ואט - צפיפות ההספק הגבוהה ביותר הזמינה בגודל חצי ארון 1U. היא מספקת מתח עד 600 וולט וזרם עד 100 אמפר. זמינות שיטות מרובות לתכנות מרחוק, בכלל זה RS232 ו-RS485 מובנים ו-LAN אופציונלי, GPIB וממשקים אנלוגיים מבודדים. את היחידות ניתן להפעיל במצבי זרם קבוע או מתח קבוע, והן מקבלות טווח רכב של מתח כניסה - בין 85 ל-265ac וולט. המוצר מגובה בחמש שנות אחריות.

משאבים נוספים

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP