ממירי DC-DC

PAF

264W-702W Isolated DC-DC converters
PAF

סדרת PAF בתצורת Full Brick שפותחה על-ידי TDK-Lambda מציעה מבחר מעולה של רמות הספק, מתחי יציאה וכניסות. ממירים מוקשחים אלה משמשים במגוון רחב של יישומים, בכלל זה ציוד תקשורת, תעשייה וביטחון. עם רמות הספק מ-264-702 ואט, מודולי PAF מסוגלים לקבל מתח כניסה של 18-36, 36-76 או 200-400dc וולט.

מאפיינים ויתרונות

  • Wide Adjustable Output Range
  • Opto Isolated Remote On / Off
  • Full power at 85ºC baseplate

אפליקציות

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

Part number Power (W) Output info Construction Status View PDF datasheet
PAF500F48 3.3 264 3.3V / 80A
Full Brick Current product View PDF datasheet
PAF500F48 5 400 5V / 80A
Full Brick Current product View PDF datasheet
PAF600F24 12 600 12V / 5A
Full Brick Current product View PDF datasheet
PAF450F280-12 456 12V / 38A
Full Brick Current product View PDF datasheet
PAF500F-24-12 504 12V / 42A
Full Brick Current product View PDF datasheet
PAF500F48 12 504 12V / 42A
Full Brick Current product View PDF datasheet
PAF600F48 12 600 12V / 50A
Full Brick Current product View PDF datasheet
PAF600F280-12 600 12V / 50A
Full Brick Current product View PDF datasheet
PAF700F48-12 702 12V / 58.5A
Full Brick Current product View PDF datasheet
PAF450F280-24 456 24V / 19A
Full Brick Current product View PDF datasheet
PAF600F280-24 600 24V / 25A
Full Brick Current product View PDF datasheet
PAF450F280-28 462 28V / 16.5A
Full Brick Current product View PDF datasheet
PAF500F-24-28 504 28V / 18A
Full Brick Current product View PDF datasheet
PAF500F48 28 504 28V / 18A
Full Brick Current product View PDF datasheet
PAF600F48 28 602 28V / 21.5A
Full Brick Current product View PDF datasheet
PAF600F280-28 602 28V / 21.5A
Full Brick Current product View PDF datasheet
PAF600F24 28 600 28V / 21.5A
Full Brick Current product View PDF datasheet
PAF700F48-28 700 28V / 25A
Full Brick Current product View PDF datasheet
PAF450F280-48 456 48V / 9.5A
Full Brick Current product View PDF datasheet
PAF600F280-48 600 48V / 12.5A
Full Brick Current product View PDF datasheet
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

סדרת PAF בתצורת Full Brick שפותחה על-ידי TDK-Lambda מציעה מבחר מעולה של רמות הספק, מתחי יציאה וכניסות. ממירים מוקשחים אלה משמשים במגוון רחב של יישומים, בכלל זה ציוד תקשורת, תעשייה וביטחון. עם רמות הספק מ-264-702 ואט, מודולי PAF מסוגלים לקבל מתח כניסה של 18-36, 36-76 או 200-400dc וולט.

משאבים נוספים

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP