פניה ישירה למענה מהיר


שם:

חברה:
 

מדינה:

טלפון:

דוא"ל:
     

הודעה:
   

נא להשאיר את זה ריק


לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

ממירי DC-DC

iAF

20A Non-isolated SMT POL Converters
iAF

סדרת iAF מהווה חלק מהדור השני של TDK-Lambda לממירי DC-DC נקודת עומס תואמי DOSA-2 להשמה משטחית (SMT). לולאת הבקרה במיטוב מלא של המוצר מספקת מאפיינים מעולים של תגובה ארעית, ללא צורך ברכיבי לולאה חיצוניים. בגודל 33 x‏ 13.5 מ""מ, המוצר יספק עד 20 אמפר (25% יותר מאשר דגמי iAA/iAC) ממתח כניסה נומינלי של 3.3/5 או 12 וולט ברמות נצילות של עד 93.5%.

מאפיינים ויתרונות

  • Fully Optimised Control Loop with Excellent Transient Response
  • DOSA Compatible Footprint
  • LGA or EPC Format
  • 3 Year Warranty

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
iAF12020A007V-007-R 14 0.7V - 5.5V / 20A Open Frame DOSA smt Current product צפה בדפי נתונים
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

TDK-Lambda’s SMT 3A to 20A DC-DC converters comply with 2nd-Gen DOSA standard for PoL converters
קרא מאמר

סדרת iAF מהווה חלק מהדור השני של TDK-Lambda לממירי DC-DC נקודת עומס תואמי DOSA-2 להשמה משטחית (SMT). לולאת הבקרה במיטוב מלא של המוצר מספקת מאפיינים מעולים של תגובה ארעית, ללא צורך ברכיבי לולאה חיצוניים. בגודל 33 x‏ 13.5 מ""מ, המוצר יספק עד 20 אמפר (25% יותר מאשר דגמי iAA/iAC) ממתח כניסה נומינלי של 3.3/5 או 12 וולט ברמות נצילות של עד 93.5%.

משאבים נוספים

PAGE TOP