פניה ישירה למענה מהיר
לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:
אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים
TDK-Lambda החברה המובילה בעולם בתחום ספקי הכח הממותגים, מציעה ספקי כוח מיוצבים וממירי מתח DC-DC CONVERTERS AND POWER SUPPLIES במגוון רחב של מתחי כניסה עד 300V ומתחי יציאה והספקים עד 700W
מגוון האפשרויות כולל ממירים עם יציאה צפה (FLOATING) או ממירים לא מבודדים POL (POINT OF LOAD) בתצורות SIP ,DIP או גדלים סטנדרטיים: BRICK עד 1/16 BRICK להתקנה על מעגל מודפס עם רכיבים נלווים או בתצורה יחידה עצמאית להתקנה על פסי דין DIN RAIL, כל הממירים מאושרים לתקני הבטיחות הרלוונטיים ומתוכננים לעמוד בתקני EMC.
בנוסף TDK מציעה גם ממירים דו כיווניים: BIDIRECTIONAL CONVETER עבור שימושים באנרגיה חלופית (אנרגיה ירוקה) ועבור מבדקים ליצרני הסוללות.
בחרו ממגוון ממירי DC-DC שלנו המפורטים להלן כדי לקבל מידע נוסף על כל סדרה.
השתמשו במסננים כדי לצמצם את החיפוש או נסו את מאתר מוצרים מהיר שלנו כדי למצוא מוצר ספציפי לדרישות המדויקות של היישום שלכם.
אם יש לכם שאלות לגבי המוצרים שלנו או שאתם לא מוצאים את מה שאתם מחפשים אתם מוזמנים ליצור קשר.
שם המוצר | טווחי הספק | סוג מבנה | יציאות | |
---|---|---|---|---|
DUSH
טווח חדש
960W Uninterruptible DC Power Supplies
|
- | 960W | 1 output | |
i7A
דגם חדש
500 to 750W, 18 to 32V and 18 to 60V Input Non-Isolated Step Down DC-DC Converter
|
400W | 750W | 1 output | |
RGB
טווח חדש
400-750W ruggedized non-isolated DC-DC converters
|
400W | 750W | 1 output | |
PH-A
50W-300W High Density Power Modules
|
50W | 1.2kW | 1 output | |
DDA
250-500W Wide range, non isolated dc-dc converters
|
250W | 500W | 1 to 2 outputs | |
PAF
264W-702W Isolated DC-DC converters
|
264W | 702W | 1 output | |
iEH
300-317W Eighth Brick Converter
|
300W | 317W | 1 output | |
EZA2500-32048
2500W Bi-Directional DC-DC Converter
|
2.5kW | 2.5kW | 1 output | |
EZA11kW
11,000W Bi-Directional DC-DC Converter
|
11kW | 11kW | 1 output | |
PAH
29W-451W Isolated PCB mount DC-DC converters
|
300W | 450W | 1 to 2 outputs | |
iQG
400W Quarter Brick DC-DC converters
|
300W | 504W | 1 output |