vous êtes ici  :  accueil  ››  news  ››  news sur les produits

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

TDK-Lambda News

News sur les produits

Filters:11

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Des alimentations modulaires de 600 W certifiées pour les équipements médicaux et industriels offrent un refroidissement par conduction

En ligne : 03 Jan 2018

TDK Corporation annonce le lancement d'alimentations AC DC modulaires, série CM4 de TDK-Lambda, conçues pour fonctionner sous refroidissement par conduction, par convection ou par air forcé

Plus

Des alimentations médicales configurables de 500 W de Classe I et II avec un faible débit d'air et répondant aux critères de protection de niveau B contre les interférences électromagnétiques

En ligne : 28 Nov 2017

TDK Corporation annonce le lancement de la série XMS500, des alimentations AC-DC configurables, basées à la fois sur une construction de Classe I et II (à double isolation)

Plus

Les alimentations médicales de 30 W et 60 W de Classe I et II répondent aux exigences CEM conduites et rayonnées de classe B

En ligne : 06 Nov 2017

TDK Corporation annonce le lancement des séries d'alimentations AC-DC CUS30M et CUS60M de la marque TDK-Lambda.

Plus

Les alimentations industrielles et médicales de classe I ou II sans ventilateur fonctionnent jusqu'à une température de 80 °C

En ligne : 09 Oct 2017

TDK Corporation annonce le lancement des alimentations AC-DC série CUS150M de la marque TDK-Lambda, capable de fonctionner jusqu'à une température ambiante de 80 °C sans refroidissement par air pulsé.

Plus

La série populaire RWS-B s'enrichit de modèles 1 000 W et 1 500 W certifiés pour le secteur medical

En ligne : 12 Sep 2017

TDK Corporation annonce le lancement d’alimentations AC-DC de 1 000 à 1 500 W avec les séries RWS1000B/ME et RWS1500B/ME, certifiées pour le secteur médical.

Plus

Convertisseurs DC-DC 120 W pour applications industrielles à plage d’entrée 4:1

En ligne : 31 Aug 2017

TDK Corporation annonce le lancement de la série de convertisseurs DC DC GQA120 pour applications industrielles

Plus

Les convertisseurs DC-DC 100 W au format 1/32e offrent de larges plages de tension en sortie

En ligne : 15 Aug 2017

TDK Corporation annonce le lancement de la série i3A, des convertisseurs DC-DC 100 W non isolés, au format industriel 1/32e de brique

Plus

Des alimentations encapsulées AC/DC de 2 W et 4 W à mon-tage sur avec une large plage d'entrée de 90 Vac à 305 Vac

En ligne : 18 Jul 2017

TDK Corporation annonce le lancement de la série KAS, des alimentations AC-DC encapsulées de 2 W et 4 W à large plage d'entrée

Plus

Interface de communication PMBus™ maintenant disponible pour des alimentations de type modulaire

En ligne : 12 Jul 2017

TDK Corporation annonce l'introduction d'une option de standby/de signalisation dotée d'une interface de communication PMBus™ pour la série d'alimentations AC-DC modulaires QM de 700 à 1 500 W.

Plus

La série RWS-B s’enrichit de modèles d'alimentations 1 000 et 1 500 W offrant 7 ans de garantie

En ligne : 06 Jul 2017

TDK Corporation annonce le lancement des nouvelles d'alimentations AC-DC RWS1000B et RWS1500B. Ces dernières viennent élargir la gamme d'alimentations TDK-Lambda RWS-B déjà disponible de 50 à 600 W, et bénéficie d'une garantie de 7 ans.

Plus

Les alimentations modulaires 700 W – 1 200 W à faible bruit acoustique disposent d'une isolation permettant leur utilisation dans des équipements médicaux de classe BF

En ligne : 27 Jun 2017

TDK Corporation annonce l'enrichissement de la série QM d'alimentations AC-DC modulaires par l'ajout de modèles de 700 à 1 200 W offrant un faible bruit acoustique et une isolation autorisant leur utilisation dans des équipements médicaux de classe BF

Plus

La série de convertisseurs DC-DC pour environnements difficiles s'enrichit de modèles proposant des tensions de sortie et des niveaux de puissance inédits

En ligne : 27 Jun 2017

TDK Corporation annonce le lancement de nouveaux modèles dans la série HQA, des convertis-seurs DC-DC pour environnements difficiles

Plus

L'option LAN offre une interface de communication à la série d'alimentations rackable HFE

En ligne : 07 Jun 2017

TDK Corporation annonce le lancement de deux modules LAN pour les séries d'alimentations à insertion à chaud (hot-swap) rackable HFE1600 et HFE2500

Plus

La nouvelle génération d'alimentations DC programmables 1U de haut délivre une puissance de sortie de 5 kW

En ligne : 30 May 2017

TDK Corporation annonce le lancement de la série d'alimentations DC programmables GENESYS+™ de TDK-Lambda à forte densité de puissance, représentée par le modèle 5kW en 1U de haut.

Plus

Des convertisseurs 600 W économiques au format brique qui conviennent aux architectures d'alimentation distribuées

En ligne : 09 May 2017

TDK Corporation annonce le lancement de la série économique iFB, des convertisseurs DC/DC de 557 W à 600 W de puissance assignée

Plus

Une alimentation industrielle à entrée triphasée délivrant 3200W - 48 V

En ligne : 19 Apr 2017

TDK Corporation annonce l’ajout d’un nouveau modèle délivrant 48V-66,7A (3200W) à sa série d’alimentation industrielle TPS3000

Plus

504W Quarter Bricks offer exceptionally high true useable power

En ligne : 29 Mar 2017

TDK Corporation announces the introduction of the iQG series of 504W rated DC-DC converters, further expanding its isolated DC-DC product portfolio

Plus

L'alimentation 35 W à triple sortie simplifie l'intégration des systèmes

En ligne : 21 Mar 2017

TDK Corporation annonce le lancement des alimentations CUT35 offrant 35 W de puissance, qui n'exigent aucune charge minimale pour satisfaire aux spécifications réglementaires les plus rigoureuses

Plus

Des modules 300 W viennent enrichir la série de convertisseurs DC à haute tension d'entrée (HVDC)

En ligne : 13 Mar 2017

TDK Corporation annonce l'ajout de nouveaux modèles plus puissants à sa série PH-A280 de convertisseurs DC-DC à haute tension d'entrée.

Plus

Filtre CEM compact à tension d'entrée de 75 Vdc et intensité assignée de 50 A

En ligne : 15 Feb 2017

TDK Corporation annonce le lancement du RDEN-048050, un filtre CEM adapté pour les tensions nominales de 48Vdc, défini pour un courant de 50A

Plus

PAGE TOP

PAGE TOP