vous êtes ici  :  accueil  ››  news  ››  news sur les produits

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

TDK-Lambda News

News sur les produits

Filters:11

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Nouveau convertisseurs DC-DC de 250 W, non isolés, refroidis par conduction qui possède une large gamme d'entrées et de sorties

En ligne : 13 Sep 2022

TDK Corporation (TSE:6762) annonce l'introduction de la série TDK-Lambda RGA des convertisseurs DC-DC robustes non isolés de 250 W

Plus

Nouveaux convertisseurs DC-DC robustes de 20 W 2" x 1" avec une plage d’entrée ultra-large pour les applications industrielles et ferroviaires

En ligne : 30 Aug 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série PYD20 des convertisseur DC-DC 20 W sous la marque TDK-Lambda.

Plus

Les convertisseurs DC-DC demi-brique de 200 W proposent une plage d'entrée ultra large de 12:1 pour les applications ferroviaires et industrielles

En ligne : 19 Jul 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de la série PYH200 des convertisseurs DC-DC de 200 W de marque TDK-Lambda

Plus

Nouvelle alimentation programmable de taille 1U proposant une puissance de 7500 W avec des modèles allant de 0-20V 375A à 0-1500V 5A

En ligne : 12 Jul 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement du modèles de taille 1U offrant une densité de puissance de 7500 W dans la série d'alimentations programmables TDK-Lambda GENESYS+™.

Plus

Nouvelles alimentations 250 W compactes de 2 x 4 pouces pour le secteur médical et industriel pouvant être refroidies par conduction ou par convection

En ligne : 29 Jun 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série CUS250M d'alimentations AC-DC de sa marque TDK-Lambda qui se caractérisent par un encombrement de 2" x 4" et une puissance nominale de 250 W.

Plus

Nouveaux convertisseurs DC-DC 40W et 60W de 2" x 1" avec une plage d'entrée de 4:1 et un blindage sur les six faces

En ligne : 08 Jun 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des séries PXD40 et PXD60 de convertisseurs DC-DC de 40 et 60 W de la marque TDK-Lambda.

Plus

Nouveaux modèles 12 V et 48 V qui viennent s'ajouter à la série de modules d'alimentation AC-DC refroidis par conduction de 504 W avec des communications PMBus™

En ligne : 08 Mar 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de modèles à sortie 12 V et 48 V dans la série PFH500F de modules d'alimentation AC-DC à haut rendement de la marque TDK-Lambda

Plus

Nouveau convertisseur DC-DC avec une plage d'entrée 4:1 de 1,5 à 3 W, qui fonctionne à 100 % de charge à une température ambiantes allant jusqu’à +85°C sans débit d'air

En ligne : 03 Mar 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de modèles 1,5 et 3 W dans la série TDK-Lambda CCG de convertisseurs DC-DC capables d’assurer une pleine charge à des températures ambiantes de -40°C à +85°C avec un refroidissement par convection naturelle

Plus

Nouveau système d’alimentations programmables et configurables qui fournit 30 kW, 45 kW ou 60 kW dans une armoire rack 19" portable de hauteur 20U

En ligne : 01 Mar 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de la série TDK-Lambda GENESYS+™ d'alimentations DC programmables, des solutions haute puissance sous un format d'armoire rack 19 pouces de hauteur 20U

Plus

La simulation de tests automobiles bénéficie d'alimentations programmables dynamique de sortie très rapide

En ligne : 22 Feb 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction d'une option «Fast-Speed» dans la série TDK-Lambda GENESYS+™ AC-DC programmables

Plus

Nouvelle alimentation AC-DC 45 kW, offrant un rendement de 98% qui fournit une entrée de 385 Vdc aux systèmes d'alimentation distribués

En ligne : 15 Feb 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de l'alimentation TPF45000-385 avec entrée triphasée, de 45 kW AC-DC, non isolée.

Plus

Nouvelle gamme d’alimentations médicales et industrielles d’une puissance de 300 W en refroidissement par convection naturelle avec un pic à 500 W, ou 500 W en continu avec refroidissement à air pulsé

En ligne : 30 Nov 2021

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de la série CUS500M1 des alimentations AC-DC de 500 W sous la marque TDK-Lambda

Plus

Nouvelles alimentations compactes rail DIN, 120W et 240W, avec une entrée triphasée présentent une puissance de pointe de +20% et un faible courant d'appel

En ligne : 05 Oct 2021

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'ajout de modèles d'entrée AC triphasés à la série DRB, des alimentations en montage rail DIN à faible prix

Plus

Nouvelles charges DC programmables de 300 W et 1 000 W, avec plusieurs modes de fonctionnement, des temps de réponse rapides et un démarrage linéaire à partir de 0 V

En ligne : 14 Sep 2021

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement sous sa marque TDK-Lambda de la série SFL de charges électroniques DC programmables.

Plus

Nouvelle série d'alimentations médicales configurables de 500 W avec faible débit d'air et des fonctionnalités supplémentaires

En ligne : 29 Jun 2021

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série XMS500A, des alimentations AC-DC configurables de 500 W de la marque TDK-Lambda

Plus

Nouvelle série d’alimentations médicales de 350 W refroidies par convection naturelle pouvant atteindre une puissance de crête de 1000W

En ligne : 22 Jun 2021

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série d'alimentations AC-DC CUS350MP de la marque TDK-Lambda répondant aux certifications de sécurité médicale et industrielle.

Plus

Nouveaux convertisseurs DC-DC abaisseur de 750 W avec une tension d’entrée de 24V pour un encombrement de 1/16éme de brique

En ligne : 14 Apr 2021

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de la série TDK-Lambda i7A, des convertis-seurs DC-DC abaisseurs (buck) non isolés d'une puissance nominale de 750 W, avec un encom-brement de 1/16ème de brique

Plus

Nouveau convertisseur abaisseur-élévateur DC-DC 300 W de sortie 8 à 24 Vdc, pour 9 à 36 Vdc en entrée

En ligne : 18 Mar 2021

TDK Corporation (TSE 6762) annonce la sortie d’un modèle appartenant à la série i7C, un conver-tisseur DC-DC non isolé de 20A et 300W de la marque TDK Lambda

Plus

Nouveau convertisseur DC-DC allant jusqu’à 2KV en sortie, une puissance comprise entre 1,4W et 3W pour 12V en entrée

En ligne : 25 Feb 2021

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série TDK-Lambda CHVM, des convertisseurs haute tension DC-DC non isolés avec une entrée 12 V

Plus

Les modules de mémoire tampon (buffer) à cadre ouvert qui offrent un maintien supplémentaire de 380 ms pour les alimentations de sortie 12 V, 15 V ou 24 V

En ligne : 18 Feb 2021

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction des modules tampons (buffer) ZBM20 à cadre ouvert avec la capacité de fournir 380 ms de maintien supplémentaire pour les alimentations 12V, 15V et 24V AC-DC

Plus

PAGE TOP

PAGE TOP