vous êtes ici  :  accueil  ››  news  ››  news sur les produits

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

TDK-Lambda News

News sur les produits

Filters:8

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

12W IP66-rated LED power supplies from TDK-Lambda

En ligne : 06 Oct 2009

TDK-Lambda has developed a new range of power supplies specifically targeted towards LED applications requiring high reliability. 

Plus

TDK-Lambda introduces 1kW single-output power supplies in 1U format

En ligne : 30 Sep 2009

TDK-Lambda introduces 1kW single-output power supplies in 1U format

Plus

TDK-Lambda extends NV-Power’s reach

En ligne : 08 Sep 2009

TDK-Lambda has expanded its innovative NV-Power family of configurable AC-DC power supplies with the addition of four new output modules

Plus

TDK-Lambda augments EFE medical range with 28V, 40V and 48V models

En ligne : 01 Sep 2009

TDK-Lambda augments EFE medical range with 28V, 40V and 48V models

Plus

TDK-LAMBDA MET LES ALIMENTATIONS TRIPHASÉES SUR LES RAILS

En ligne : 30 Jun 2009

TDK-Lambda complète sa série DPP d’alimentations sur rail DIN, dont le succès n’est plus à faire, avec des modèles en entrée triphasée.

Plus

LES QUARTS DE BRIQUE TDK-LAMBDA REPONDENT AUX EXIGENCES ENERGIVORES DE L’ATCA

En ligne : 28 Apr 2009

TDK-Lambda a élargi sa gamme de convertisseurs DC-DC avec la nouvelle série iQG, capable de fournir une puissance utilisable exceptionnellement élevée dans un format industriel standard quart de brique

Plus

FAIRE CORRESPONDRE L'OFFRE A LA DEMANDE

En ligne : 20 Apr 2009

Qu’une commande d’alimentations concerne une seule pièce ou de grands volumes, le principe reste le même : les délais de livraison doivent absolument être courts. Comptant parmi les leaders mondiaux de fabricants d’alimentations, TDK-Lambda se doit d’offrir les délais les plus courts et a considérablement investi dans ses unités européennes pour accompagner ses clients actuels et futurs

Plus

L’OUTIL INCONTOURNABLE DES CONCEPTEURS

En ligne : 30 Mar 2009

TDK-Lambda, société innovante dans le développement d’alimentations, vient de publier son nouveau catalogue de produits d’alimentation pour l’année 2009

Plus

TDK-LAMBDA ETEND SA SERIE DE CONVERTISSEURS DEMI BRIQUES iHG

En ligne : 23 Mar 2009

À la suite du lancement réussi de la série de convertisseurs DC-DC format demi-brique iHG, TDK-Lambda a ajouté de nouveaux dispositifs assurant une large plage d’entrée (36-75V) pour des tensions de sortie nominales de 2.5V/80A (200W), 3.3V/30A (99W), 3.3V/70A (231W), 5V/10A (50W) et 5V/60A (300W).

Plus

DERNIERES ALIMENTATIONS MONOTENSIONS 25W ET 35W

En ligne : 09 Feb 2009

Forte du lancement réussi de la série LS d’alimentations monotensions à refroidissement par convection, TDK-Lambda ajoute les modèles 25W et 35W.

Plus

CHALLENGES OF SPACE-SAVING POWER SUPPLIES FOR HARSH ENVIRONMENTS

En ligne : 19 Jan 2009

Operating reliably in extreme ambient temperatures is no small task for AC to DC power supplies with PFC, says David Buck of TDK-Lambda Europe, especially when they are employed in indoor and outdoor-mounted electronic equipment where compact size is mandatory

Plus

LE RENDEMENT DES BRIQUES AC/DC DE TDK LAMBDA VERS DE NOUVEAUX SOMMETS

En ligne : 12 Jan 2009

Suite au succès de la gamme PFE des alimentations AC-DC au format brique, TDK-Lambda lance la série PFE-S dont les circuits améliorés supportent mieux les surtensions dues à la foudre (jusqu’à 6 kV) et rallongent le temps de maintien en cas de coupure du secteur.

Plus

CONVERTISSEURS DC-DC JUSQU’A 15W EN 1'X1'

En ligne : 05 Dec 2008

TDK-Lambda, a ajouté deux nouveaux modèles à sa famille de convertisseurs DC-DC PX 15W à sortie simple et double

Plus

TDK-LAMBDA LANCE LA PREMIERE ALIMENTATION AC-DC 1000W EN VERSION BRIQUE

En ligne : 28 Nov 2008

TDK-Lambda ajoute des fonctionnalités à sa gamme d’alimentations AC-DC PFE, de format MEGA-brique, grâce à l’introduction de la série PFE-F 1000W

Plus

TDK-LAMBDA ETEND SA GAMME QUART DE BRIQUE

En ligne : 06 Nov 2008

TDK-Lambda a encore étendu son impressionnante gamme de modules haute puissance au format quart de brique avec l’introduction de la série iQL

Plus

LES ALIMENTATIONS A GESTION NUMERIQUE DE TDK-LAMBDA

En ligne : 27 Oct 2008

TDK-Lambda a élargi sa gamme d'alimentations à gestion numérique de technologie révolutionnaire, pour inclure de nouveaux modèles conçus spécialement pour les applications médicales

Plus

AVEC TDK-LAMBDA LA COMMANDE NUMERIQUE FRANCHIT UN NOUVEAU PAS

En ligne : 09 Oct 2008

Taking digital control to the next level, TDK-Lambda’s revolutionary EFE Series of embedded frontend power supplies delivers industry leading power density, high efficiency and enhanced reliability

Plus

TDK-LAMBDA LA NOUVELLE DIVISION CONVERSION D’ENERGIE DE TDK

En ligne : 30 Sep 2008

TDK-Lambda sera le nouveau nom de Lambda

Plus

LAMBDA FAIT TENIR 2,4 KW DANS 1U AVEC SES NOUVELLES ALIMENTATIONS PROGRAMMABLES GENESYS™

En ligne : 29 Jul 2008

Lambda a ajouté une nouvelle version 2,4 kW 1U à sa célèbre gamme d’alimentations programmables Genesys™ à monter en rack, dans les formats 1U, 2U ou 3U

Plus

LAMBDA EXPOSE SES DERNIERES INNOVATIONS AU FORUM DE L’ELECTRONIQUE

En ligne : 19 Jul 2008

Plus

PAGE TOP

PAGE TOP