vous êtes ici  :  accueil  ››  news  ››  news sur les produits

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

TDK-Lambda News

News sur les produits

Filters:8

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Alimentations AC/DC 100 W mono sortie ZMS100

En ligne : 28 Oct 2014

TDK Corporation annonce que TDK-Lambda vient de lancer la ZMS100, le premier modèle de la série ZM d'alimentations électriques de moins de 300 W

Plus

Lancement d'un nouveau modèle de 700 W intégrant la famille de modules de puissance AC/DC PFE-SA

En ligne : 02 Sep 2014

• Rendement jusqu'à 91 % • Température d'embase maximum 100°C • Garantie de 5 ans

Plus

La série RWS-B s'enrichit d'un nouveau modèle à faible puissance

En ligne : 27 Aug 2014

• Alimentation électrique 50 W pour applications à faible puissance • Dimensions compactes facilitant l'intégration dans les systèmes • Durée de vie des condensateurs chimiques de 10 ans pour une plus grande fiabilité

Plus

Convertisseurs point de charge CMS 60A non-isolés avec PMBusTM

En ligne : 24 Jul 2014

· Commande adaptative numérique · Fonctionnement en parallèle avec partage de courant · Séquencement configurable et gestion des défauts

Plus

Utilisation des alimentations à courant constant pour le contrôle de la corrosion active

En ligne : 24 Jul 2014

La prévention active réduit l'impact environnemental

Plus

Modules d'alimentation AC-DC « Full Brick » à haut rendement

En ligne : 22 Apr 2014

TDK Corporation présente la série TDK-Lambda PFE-SA de modules d'alimentation AC-DC « pleine brique »

Plus

Alimentation AC-DC série RWS-B de 100 W à 600 W

En ligne : 07 Apr 2014

TDK Corporation vient d'annoncer le lancement de sa nouvelle série RWS-B

Plus

Alimentations programmables à haute tension de la série Z+

En ligne : 02 Apr 2014

200 et 400 W avec sortie 160, 320 ou 650 Vdc

Plus

Des modèles à basse tension de sortie sont ajoutés à la gamme ZWS300BAF

En ligne : 01 Apr 2014

Haute fiabilité opérationnelle grâce à une durée de vie de 10 ans pour les condensateurs électrochimiques

Plus

Une offre complémentaires au bénéfice des alimentations

En ligne : 01 Apr 2014

• Gamme de filtres secteur supplémentaire offrant des caractéristiques d'atténuation normales, améliorées et très haute

Plus

Modules convertisseurs DC-DC de puissance refroidis par conduction pour applications de bus HVDC

En ligne : 27 Mar 2014

TDK Corporation annonce l’achèvement du développement de sa série TDK-Lambda PH-A280 de modules d’alimentation DC-DC

Plus

Important announcement: Operation of ac-dc power supplies from dc input

En ligne : 10 Mar 2014

Operation of ac-dc power supplies from dc input

Plus

Les alimentations HWS-A offrent des performances nettement supérieures à l’ancienne série HWS

En ligne : 09 Jan 2014

Rétrocompatibilité à 100% et rendement amélioré

Plus

Solutions d'alimentation sur rail DIN moyenne puissance à haute densité – Série DRF

En ligne : 20 Dec 2013

Rendement de 94%, basse consommation en veille, taille compacte, certifications internationales de sécurité et de compatibilité électromagnétique (CEM)

Plus

Solutions d'alimentation sur rail DIN économiques à refroidissement par convection – Série DRB

En ligne : 10 Dec 2013

Rendement de 91 %, consommation à vide < 0,5 W, taille compacte, certifications internationales de sécurité et de compatibilité électromagnétique (CEM)

Plus

Alimentation programmable industrielle 2,4 kW au format 2U

En ligne : 09 Dec 2013

Module proposé dans un boîtier idéal pour l'intégration de systèmes par les ensembliers (OEM)

Plus

Compacité, haute efficacité et plage d'entrée C.A. étendue caractérisent les blocs d'alimentation 250 W à refroidissement par convection

En ligne : 18 Oct 2013

Le refroidissement par convection élimine les besoins de maintenance du ventilateur et le bruit audible

Plus

Broad Range of Single- and Three-phase EMC Filters – R Series

En ligne : 16 Oct 2013

Single- or two-stage filters for standard or very high noise attenuation levels (150kHz-30MHz)

Plus

Achieving Industrial Deposition with constant current control

En ligne : 08 Jul 2013

Deposition is a process that is regularly used to coat a thin layer of precious materials (gold, chrome, titanium, etc.) onto a substrate that is ‘technically poor’ or with different mechanical characteristics

Plus

Low Output Voltage Models extend reach of GWS500 Series

En ligne : 26 Jun 2013

Offers same advanced features with high efficiency and fits into 1U enclosures

Plus

PAGE TOP

PAGE TOP