Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.
En ligne : 14 Oct 2025
TDK Corporation (TSE : 6762) annonce l'extension de la série TDK-Lambda MU avec le lancement des alimentations modulaires MU6.
PlusEn ligne : 30 Sep 2025
TDK Corporation (TSE : 6762) annonce l'extension de la gamme GUS de TDK-Lambda, composée d'alimentations compactes à sortie unique et à usage général, avec des modèles de 600 W et 1 000 W
PlusEn ligne : 23 Sep 2025
TDK Corporation (TSE : 6762) annonce des fonctionnalités supplémentaires pour ses alimentations AC/DC triphasées TDK-Lambda DRB montées sur rail DIN
PlusEn ligne : 16 Sep 2025
TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'ajout de modèles d'une puissance nominale de 1 200 W à la série TDK-Lambda CUS-M d'alimentations AC/DC de 30 W à 1 500 W.
PlusEn ligne : 01 Jul 2025
TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série TDK-Lambda RGF, des filtres EMI à montage sur carte. Adaptés aux alimentations nécessitant un courant d'entrée élevé, ces filtres de 20 et 40 A sont conçus pour offrir un excellent filtrage en mode différentiel.
PlusEn ligne : 24 Jun 2025
TDK Corporation (TSE) 6762) annonce l'extension des séries TDK-Lambda GENESYS™ AC (GAC) et GENESYS™ AC PRO (GAC-PRO) avec des sources AC programmables de 6 kVA et 9 kVA.
PlusEn ligne : 06 May 2025
TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série d'alimentations compactes GUS350 de marque TDK-Lambda, à sortie unique et à usage général.
PlusEn ligne : 25 Mar 2025
TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de la série monophasée D1SE dans la vaste gamme d'alimentations à montage sur rail DIN de TDK-Lambda
PlusEn ligne : 04 Mar 2025
TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of multiple option configurations for the TDK-Lambda brand ZWS-C series of 10, 15, 30, and 50W rated industrial AC-DC power supplies
PlusEn ligne : 19 Feb 2025
TDK Corporation (TSE : 6762) annonce l'introduction de deux options supplémentaires à la série CCG de convertisseurs DC-DC isolés de 1,5 W à 10 W de marque TDK-Lambda.
PlusEn ligne : 04 Dec 2024
TDK Corporation (TSE : 6762) annonce des terminaisons de fils enfichables pour les modèles de la gamme d'alimentations AC-DC à haute fiabilité TDK-Lambda HWS-A
PlusEn ligne : 26 Nov 2024
TDK Corporation (TSE : 6762) annonce l'extension de la série CN-B110 de marque TDK-Lambda avec des convertisseurs DC-DC 1/4 de brique de 50 W, 100 W et 150 W
PlusEn ligne : 05 Nov 2024
TDK Corporation (TSE : 6762) annonce le lancement de la série DUSH de marque TDK-Lambda dans un boîtier compact à montage sur rail DIN
PlusEn ligne : 22 Oct 2024
TDK-Lambda, a group company of TDK Corporation (TSE:6762), will present and demonstrate the latest innovations in power supply technology at electronica 2024
PlusEn ligne : 09 Oct 2024
TDK Corporation (TSE:6762) annonce l'introduction de la série i1C de marque TDK-Lambda d'une puissance nominale de 200 W dans un boîtier standard de 1"x1"
PlusEn ligne : 30 Sep 2024
TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des séries TDK-Lambda GENESYS™ AC (GAC) et GENESYS™ AC PRO (GAC-PRO) des sources d'alimentation AC programmables de 2 kVA et 3 kVA
PlusEn ligne : 10 Sep 2024
TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction des alimentations AC-DC programmables HWS3000 de 3000 watts de la marque TDK-Lambda dans un boîtier de 270 x 150 x 61 mm
PlusEn ligne : 13 Aug 2024
TDK Corporation (TSE) 6762) annonce une extension de la série TDK-Lambda i7A de convertisseurs DC-DC buck (abaisseurs) non isolés au brochage standard de 1/16 de brique
PlusEn ligne : 16 Jul 2024
TDK Corporation (TSE : 6762) annonce l'introduction de la série RGB de convertisseurs DC-DC non isolés durcis de 400 à 750 W de TDK-Lambda
PlusEn ligne : 09 Jul 2024
TDK Corporation (TSE 6762) annonce un nouveau système d’alimentation GSPS en armoire rackable 20U 19 pouces d'une puissance nominale de 90 kW de la série TDK-Lambda alimentations DC programmables GENESYS+™
PlusPage 1 sur 19