Alternatively, you can contact us like this:

Die nächste Generation ist da. Und sie ist klein und mächtig!

Wir stellen vor: Das GENESYS+™, die neue Generation programmierbarer Stromversorgungen mit 5 kW

Genesys+™ 5kW

Genesys+™ 5kW

Das neue GENESYS+™ 5 kW hat eine um 33% höhere Leistungsdichte und ist mehr als 50 % leichter als der Wettbewerb

Produkt Highlights

  • höchste Leistungsdichte auf dem Markt
  • kleinstes und leichtestes Gerät auf dem Markt – spart Platz und Kosten
  • High Power Systeme können konfiguriert werden
  • hohe Funktionalität – geeignet für sehr viele Applikationen
  • mehrere Kommunikationsprotokolle sind integriert
  • vereinfachte Bedienung
Produkt Features

allgemein;
 
  • Standard 1 HE -19“-Gehäuse als Tischnetzteil oder auch für Rackeinbau geeignet
  • Geräte können entweder im Konstantstrom- oder im Konstantspannungs- oder im Konstantleistungs-Modus betrieben werden
  • Interne Widerstands-Simulation
Steuerschnittstellen;
 
  • LAN (LXI 1.5), USB und RS232/485 (standardmäßig)
  • integrierte Anybus CompactCom Interface Plattform, um verschiedene Schnittstellenoptionen zu ermöglichen
  • isolierte analoge Steuer- und Überwachungsschnittstelle (0-5 V oder 0-10 V)
  • kompatibel mit den etablierten Genesys™ und Z+ Modellen
Programmierung;
 
  • integrierter Arbiträrgenerator (bis zu 100 Steps) mit Speicherfunktion für bis zu 4 Kurvenverläufe
  • sehr schnelle Anstiegs- und Abfallzeiten sowie eine Slew-Rate Einstellung
  • zum Ansteuern von externen Geräten stehen zwei frei programmierbare Steuerpins für die Ausgänge (Open Drain) zur Verfügung
  • Autokonfiguration von Parallelsystemen bis zu 20 kW
  • „Safe Restart“ oder „Auto Restart“ sowie „Last Setting Memory“
Kühlung;
 
  • variable Lüftersteuerung (Last- und temperaturgeregelt)
 
Anzeigen/Front;
 
  • kontrastreiches LCD-Display mit weitem Betrachtungswinkel und verstellbarer Helligkeit inklusive Dimmfunktion für eine verbesserte Ablesbarkeit
  • optionale Blindfrontplatte
Spezifikationen;
 
  • Ausgangsspannungsbereiche: 10 V bis 600 V
  • Ausgangsstrombereiche: 8.5A bis 500 A
  • Wirkungsgrad bis 92 %
  • Eingangsspannungsbereich:
    3-phasig 200: 170 V~265 VAC
    3-phasig 400: 342 V~460 VAC
    3-phasig 480: 342 V~528 VAC 
  • sehr leicht – weniger als 7,5 kg
  • 19” 1 HE-Gehäuse, Tiefe: 441.5 mm
  • 5 Jahre Gewährleistung

Broschüre downloaden

GENESYS+™ geeignet für viele Einsatzbereiche

  • Prüf- und Messtechnik
  • Komponenten- und Burn-In-Tests
  • ATE
  • Automotive
  • Automation
  • Laser Dioden
  • Batteriesimulation
  • erneuerbare Energien

mehr Informationen

Contact

How can we help?

Get in touch if you'd like more information about any of our products or services.

Contact Us

PAGE TOP

PAGE TOP