Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news  ››  DC-DC-Wandler mit Medizinzulas...

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

DC-DC-Wandler mit Medizinzulassung und 9-36 V bzw. 18-75 V DC Eingangsbereich

veröffentlicht : 15 Mar 2016

Ein großer 4:1-Eingangsspannungsbereich, Medizinzulassung, 5 kV AC Ein/Ausgangs-Isolationsspannung, 3/6/10 W Ausgangsleistung, Standard-DIP-24-Gehäuse – mit diesen Eckdaten präsentiert die TDK Corporation eine neue DC-DC-Wandler-Reihe namens PXC-M. Die Module eignen sich für ein breites Einsatzspektrum vor allem bei Medizin­anwendungen – inkl. Applikationen mit Patientenkontakt dank 2 x MOPP – und batteriebetriebenen Anwendungen.
Die kompakten DC-DC-Module wandeln 9-36 V DC bzw. 18-75 V DC Eingangsspannung in 3,3, 5, 12, 15, 24, ±5,  ±12 oder ±15 V DC um. Da ihre Eingänge jeweils zwei typische Nennwerte der DC-Versorgung abdecken (12 und 24 V bzw. 24 und 48 V), erleichtern sie die Lagerhaltung, indem sie die Verfügbarkeit verbessern und Kosten senken.
Die Wandler belegen nur 31,8 x 20,3 mm Grundfläche bei 10,2 mm Bauhöhe und arbeiten bei Umgebungstemperaturen zwischen -40°C und +105°C (mit Derating beginnend zwischen 77°C und 94°C je nach Modell und Kühlung). Optional lassen sich die Wandler mit einstellbarer Ausgangsspannung (bis zu -10%/+20%) und Fern-Ein/Aus ordern. Überstrom- und Überspannungsschutz gehören bei allen Modellen zur Standardausstattung. Der Eingangsstrom bei Leerlauf beträgt nur 6 mA bei den Modellen mit 24 V Nenneingangsspannung bzw. 4 mA bei 48 V Nenneingangsspannung, wodurch sie sehr interessant für Batterieanwendungen sind.
Die PXC-M-Serie ist vollisoliert, weist eine Isolationsspannung von 5.000 V AC zwischen Ein- und Ausgang (2 x MOPP) sowie einen Patientenkriechstrom von weniger als 0,24 µA auf. Die Sicherheitszulassungen umfassen IEC 60601-1 und ANSI/AAMI ES60601-1, und die Module tragen das CE-Zeichen gemäß Niederspannungsrichtlinie und RoHS2-Richtlinie.
 

Events

PAGE TOP

PAGE TOP