AC-DC-Netzgeräte

DRF/HL

Hutschienen-Netzgerät - Schaltnetzteil
DRF/HL

Mit speziellen Zulassungen für Marine und ATEX (IECEx / ATEX and DNV / German Lloyd / Class 1 Div 2 für EX.- Bereiche) erweitern die DRF/HL-Modelle die bereits bestehende Hutschienen-Netzteil-Serie DRF. Ausgestattet mit einem weiten Eingangsspannungsbereich von 85 – 264VAC (300Vac für 5s), können die Geräte 24V bei 5A, 10A und 20A Ausgangsstrom liefern. Für 4 Sekunden bieten diese DIN-Schienen-Stromversorgungen sogar kurzzeitig eine Überlastfähigkeit von 150% des nominalen Ausgangsstroms, einhergehend mit einer Konstantstrom-Ausgangscharakteristik, was diese Serie für viele industrielle Anwendungen zu einer idealen Versorgung macht.

Features

  • ATEX/IECEx Zulassung IEC/EN 60079-0 & 60079-15
  • DNV / German Lloyd Marine Zulassung
  • Schutzlackierte Leiterplatten
  • Schmale konvektionsgekühlte Konstruktion
  • Remote On/Off
  • Bis zu 94% Wirkungsgrad und ERP-konformer Leerlaufverbrauch

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
DRF120-24-1/HL 120 24V / 5A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DRF240-24-1/HL 240 24V / 10A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DRF480-24-1/HL 480 24V / 20A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Informationen zur Bestandskontrolle

Produktnummer Distributor Country Stock Level At Date Purchase
DRF-120-24-1/HL Distrelec Group AG CH 1 25-Feb-2020
DRF-120-24-1/HL RS Components GB 3 24-Feb-2020
DRF240-24-1/HL Symmetron Group RU 90 14-Jan-2020
DRF-240-24-1/HL Rutronik GmbH DE 1 25-Feb-2020
DRF-240-24-1/HL RS Components GB 16 24-Feb-2020
DRF-480-24-1/HL Rutronik GmbH DE 1 25-Feb-2020
DRF-480-24-1/HL RS Components GB 1 24-Feb-2020

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

DRF Premium-Hutschienen-Netzteilserie jetzt um Modelle mit ATEX und Marine-Zulassung erweitert
lesen

120 to 480W DIN Rail Power Supplies Receive Hazardous Location and Marine Certifications
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Mit speziellen Zulassungen für Marine und ATEX (IECEx / ATEX and DNV / German Lloyd / Class 1 Div 2 für EX.- Bereiche) erweitern die DRF/HL-Modelle die bereits bestehende Hutschienen-Netzteil-Serie DRF. Ausgestattet mit einem weiten Eingangsspannungsbereich von 85 – 264VAC (300Vac für 5s), können die Geräte 24V bei 5A, 10A und 20A Ausgangsstrom liefern. Für 4 Sekunden bieten diese DIN-Schienen-Stromversorgungen sogar kurzzeitig eine Überlastfähigkeit von 150% des nominalen Ausgangsstroms, einhergehend mit einer Konstantstrom-Ausgangscharakteristik, was diese Serie für viele industrielle Anwendungen zu einer idealen Versorgung macht.

weitere Informationen

PAGE TOP