Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news  ››  TDK erweitert seine kosteffizi...

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK erweitert seine kosteffiziente Serie von DIN-Schienen-Netzteilen um Modelle mit 12, 48 und 72 V Ausgangsspannung

veröffentlicht : 09 Jun 2026

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Erweiterung der kosteffizienten TDK-Lambda D1SE-Serie von DIN-Schienen-Netzteilen um Modelle mit 12, 48 und 72 V Ausgangsspannung bekannt. Ursprünglich mit 120, 240 und 480 W Versionen für 24 V auf den Markt gebracht, wurde das Angebot der Serie nun erweitert, um die Anforderungen verschiedener Anwendungen besser zu erfüllen, darunter SPS, Sensoren, Roboterarme und Sicherheitsanwendungen für das 12 V Modell. Die 48 V Ausgangsoption wurde zudem entwickelt, um Ingenieure in den Bereichen industrielle Netzwerke und Power over Ethernet (PoE) zu unterstützen, während das 72 V Modell für Gleichstrommotoren und -antriebe vorgesehen ist.

Mit einem Wirkungsgrad von über 95 % werden interne Verluste reduziert, wodurch die Temperatur wärmeempfindlicher Komponenten wie Elektrolytkondensatoren gesenkt wird, was die langfristige Produktzuverlässigkeit erhöht und den Energieverbrauch senkt. Diese neuen Modelle können in einem weiten Bereich von 85 – 264 VAC sowie in Gleichstrombereichen von 93 – 300 V betrieben werden. Für beide Eingangsspannungstypen wurden Sicherheitszertifizierungen nach internationalen Normen erteilt, was dem Anwender ein hohes Maß an Flexibilität beim Betrieb über eine Wechselstromquelle, einen Gleichstrombus oder eine Batterie bietet.

Die D1SE-Serie ist mit zuverlässigen Push-in-Anschlüssen ausgestattet, was die Installationszeiten verkürzt und das automatisierte Einfügen von Kabelbäumen durch Roboter erleichtert. Eine optionale Schutzbeschichtung der Platine (A5) ist nun verfügbar und umfasst ein DC-OK-Relais mit geschlossenem Kontakt. Die kompakte Bauweise kann für Ingenieure von Vorteil sein, die Anwendungen wie die Stromversorgung von Schaltschränken, Maschinen und einer Vielzahl von Produktionssystemen entwickeln.

Das platzsparende, robuste Metallgehäuse hat eine Breite von 38 mm bei den 120 W Modellen, 44 mm bei den 240 W Modellen und 60 mm bei den 480 W Modellen, sodass zusätzliche Komponenten auf der DIN-Schiene montiert werden können.

Die D1SE-Serie ist nach den Normen IEC/EN/UL/CSA 61010-1, 61010-2-201, 62368-1 (Ed.3) und IS 13252-1 zertifiziert und trägt die CE- und UKCA-Kennzeichnung gemäß den Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Sie erfüllt zudem die Anforderungen an abgestrahlte und leitungsgebundene Emissionen gemäß EN 55011-B und CISPR11-B mit einer im Vergleich zu vielen industriellen Netzteilen sehr großen Sicherheitsmarge. Die Serie entspricht den Normen EN 61000-3-2 (Klasse A) für Oberschwingungsströme und IEC/EN 61000-6-2 für Störfestigkeit. Die Nennspannung für asymmetrische Spannungsspitzen (L-PE) gemäß IEC/EN 61000-4-5 beträgt 4 kV AC.

Die Isolationsspannung zwischen Eingang und Ausgang beträgt 5000 Vdc, zwischen Eingang und Erde 3100 VDC und zwischen Ausgang und Erde 750 Vdc. Die D1SE-Modelle sind konvektionsgekühlt und für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von -25 bis +70 °C ausgelegt, wobei bei Temperaturen über 55 °C eine Leistungs-Derating erfolgt.

                                                                                                                -----

Hauptanwendungsbereiche

  • Herkömmliche Schaltschränke, eigenständige Maschinen und industrielle Systeme, Informations- und Kommunikationstechnologie, Power-over-Ethernet-Technologie (PoE), industrielle Netzwerkanwendungen, Systeme für erneuerbare Energien und Ladeanwendungen für Elektrofahrzeuge.

Hauptmerkmale und Vorteile

  • Boost-Leistung bis zu 150 %
  • Push-in-Anschlüsse
  • Hoher Wirkungsgrad von bis zu 96 %
  • Schmale Bauweise
  • Lange Lebensdauer von Elektrolytkondensatoren und im Feld-Einsatz

Downloads

PAGE TOP

PAGE TOP