SWS300A: Universelles 300 W-Netzgerät mit Einzelausgang

veröffentlicht : 19 Nov 2010

TDK-Lambda hat seine Einbau-Netzteilreihe SWS um ein flach aufgebautes 300-W-Modell im geschlossenen Gehäuse erweitert. Obwohl im Low-Cost-Bereich angesiedelt, bietet das neue SWS300A echten Weitbereichseingang (85-265 V AC bzw. 120-370 V DC) mit aktiver Leistungsfaktorkorrektur, Eingangstransientenschutz und internationale Sicherheitszulassungen. Mechanisch kompatibel zum Vorgängermodell SWS300, wurde der Wirkungsgrad um bis zu 3% gesteigert und insbesondere das Lüftergeräusch deutlich reduziert. Damit erschließen sich weite Anwendungsgebiete im Bereich Displays und Anzeigen, sowie in Test- und Messanwendungen und Fabrikautomation. Das SWS300A bietet eine Vielzahl an Ausgangsspannungen zwischen 3,3 V und 48 V; inklusive Sonderspannungen wie 4V, 7.5V oder 36V. Jedes Modell lässt sich um bis zu ±20% seiner Nennausgangsspannung justieren und so an spezielle Spannungsanforderungen anpassen. Der in allen Netzteilen eingebaute Lüfter sorgt für die nötige Kühlung über einen großen Temperaturbereich zwischen -10°C und +65°C. Überspannungs-, Überstrom- und Übertemperaturschutz gehören ebenso zur Standardausstattung wie eine grüne LED zur Betriebsanzeige.

Die Isolationsspannung Eingang/Ausgang beträgt 3kVAC und der Eingangstransientenschutz entspricht der IEC61000-4. Die Funkentstörung erfüllt die Grenzwerte der Kurve B nach EN55022 sowohl für leitungsgebundene als auch für abgestrahlte Störungen. Dank eines umfassenden Pakets an Sicherheitszulassungen mit ICE/UL/CSA/EN60950-1 und EN50178 lassen sich die Geräte problemlos weltweit einsetzen. Alle Modelle tragen das CE-Zeichen gemäß Niederspannungs-Richtlinie und haben zwei Jahre Garantie.

PAGE TOP