Medizinische 30 Watt Steckernetzgeräte entsprechen der Energieeffizienzgesetzgebung (EU) 2019/1782

veröffentlicht : 27 Aug 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) kündigt die Einführung der WMM30-Serie von medizinischen Steckernetzgeräten mit 25 bis 30 Watt an. Die Produkte sind nach den medizinischen Sicherheitsnormen IEC 60601-1 und EN 60601-1-11 zertifiziert, entsprechen der EN 60601-1-2 Ausgabe 4 für EMV und haben einen Eingang der Schutzklasse II (kein Schutzleiteranschluss). Das WWM30 erfüllt die EU-Effizienzstandards Tier 2 ((EU) 2019/1782) und DoE Level VI. Die Serie eignet sich u. a. für Anwendungen in der häuslichen Krankenpflege, in Krankenhäusern, Kliniken, Dental- und Biowissenschaften für Überwachungs-, Bildgebungs- und Diagnosegeräte.

Die WMM-Serie ist in den sechs gängigen Ausgangsspannungen 5V, 9V, 12V, 15V, 18V und 24V verfügbar und hat einen Weitbereichseingang von 80 bis 264Vac. Für die Geräte gibt es vier austauschbare AC-Eingangsstecker, die für Europa, Nordamerika, Großbritannien und Australien geeignet sind und separat bestellt werden können. Das Ausgangskabel wird mit einem geraden 5,5 x 2,1 x 12mm (Aø x Iø x L) Standardstecker geliefert, wobei andere Steckertypen und Kabelkombinationen auf Anfrage erhältlich sind.

Um die EU- und US-Effizienzstandards zu erfüllen, hat die Serie einen durchschnittlichen Wirkungsgrad von >85% bis >87,7% (modellabhängig) und eine Leistungsaufnahme im Leerlauf von <75mW. Das robuste Kunststoffgehäuse hat keine Lüftungsöffnungen (IP22) und misst 96,7 mm in der Länge, 58 mm in der Breite und 43,25 mm in der Tiefe. Das WMM30 ist bei Umgebungstemperaturen von -25 bis 70°C einsetzbar (Leistungsreduzierung ab 40°C, siehe Datenblatt).

Das WMM30 ist nach IEC/ES/EN 60601-1 zertifiziert, ist IEC 60335-1 konform (Haushaltsgeräte) und trägt das CE-Zeichen für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die Isolation zwischen Eingang und Ausgang beträgt 4.000Vac (2 x MOPP) und der Ableitstrom weniger als 50µA. Die Serie entspricht den EMV-Normen EN 55011 (Klasse B) und EN 60601-1-2 Ed4.

PAGE TOP