Universalnetzteilserie RWS-B jetzt mit 1000 und 1500 W Leistung, Medizinzulassung und 7 Jahren Garantie

veröffentlicht : 08 Nov 2017

TDK-Lambda erweitert seine erfolgreich am Markt eingeführte Einbaunetzteilserie RWS-B um zwei neue Leistungsklassen mit 1000 W und 1500 W. Somit stehen nun 7 Leistungsklassen im Bereich von 50 W bis 1500 W zur Verfügung. Als besonderes Highlight verfügen die beiden neuen Leistungsklassen über eine Zulassung für Medizingeräte nach IEC60601-1-2 (4. Edition). Die Isolationsspannungen betragen dabei 4.000 V AC (2 x MOPPs) zwischen Ein- und Ausgang, 2.000 V AC (1 x MOPP) zwischen Eingang und Masse und 1.500 V AC (1 x MOPP) zwischen Ausgang und Masse.
Die Palette der Ausgangsspannungen umfasst 12, 15, 24, 36 und 48 V DC mit einem Einstellbereich von -15/+10%. Zum einfachen Anschluss der Ausgangsleitungen sowohl aus vertikaler wie aus horizontaler Richtung kommt anstelle der üblichen Anschlussschienen eine besondere Schraubklemme mit Berührungsschutz zum Einsatz. Mit ihrem Universaleingang (85-265 V AC, 47-63 Hz) können die Geräte weltweit in vielfältigen Einsatzgebieten sowohl in der Industrie und Prüf- und Messtechnik als auch in der Medizintechnik eingesetzt werden. Trotz sehr kompakter Abmessungen – das 1000 W Gerät misst gerade einmal 198 x 63 x 127 mm (L x H x B) und das 1500 W Gerät 261 x 63 x 127 mm (L x H x B) – bieten die RWS-B einen Betriebstemperaturbereich von -20 bis +60°C (ab 50°C mit Derating). Als Option können die Geräte mit schutzlackierten Leiterplatten, Remote ON/OFF, aktiver Parallelschaltung, DC Good- und Lüfteralarm-Signal sowie umgekehrter Luftstromrichtung bestellt werden.
Die gesamte Einbaunetzteilserie verfügt über Sicherheitszulassungen nach UL/CSA/EN 60950-1 und trägt das CE-Zeichen gemäß Niederspannungs- und RoHS2-Richtlinie. Die Geräte erfüllen die Anforderungen der EN55011-B und EN 55032 für leitungsgebundene und abgestrahlte Funkstörungen und erfüllen die Oberschwingungsnorm EN 61000-3-2 und die IEC 61000-4.

PAGE TOP