Netzgeräte von A bis Z : "k"

Wir haben dieses praktische Glossar aufgenommen, um Sie bei Terminologie und Abkürzungen in Bezug auf Stromprodukte zu unterstützen. Wählen Sie einen der folgenden Buchstaben oder laden Sie das Glossar herunter, um jederzeit darauf zugreifen zu können.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X-Z #

K

The abbreviation for kelvin.

Kelvin (K)

1) Unit of temperature in the International System of Units (SI). Written as 'kelvin'. Abbreviated to K.

2) A 4 terminal connection method used to isolate current carrying leads from voltage measuring (sense) leads (used to eliminate voltage drop along the sense leads).

Kilo

SI prefix multiplier. Multiplies by 103. So 100 kHz = 100 x 103 Hz = 100000 Hz. Written as 'kilo'. Abbreviated to 'k'.

kilowatt

1000 watts.

kilowatt-hour

A unit of energy (non SI). Abbreviated to kWh.

See Useful Conversion Factors

kW

Abbreviation for kilowatt.

kWh

Abbreviation for kilowatt-hour.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X-Z #

Glossar zum Download :

Die neueste Version unseres Glossars steht Ihnen in Form einer PDF-Datei zum Download zur Verfügung.

PAGE TOP