AC-DC-Netzgeräte

CFE400M

AC-DC-Medizin-Netzteil
CFE400M

Die digital geregelten Medizin-Einbaunetzteile CFE400M haben eine Ausgangsspanung und sind wahlweise konvektions- (300W) oder lüftergekühlt (400W) erhältlich. Beide Kühlarten ermöglichen für bis zu 10s eine Spitzenleistung von 450W. Mit 4kVac Isolation zwischen Ein- und Ausgang und 1,5kVac Isolation zwischen Ausgang und Masse sind die Netzteile für Medizinanwendungen zugelassen, inklusive Anwendungen vom Typ BF (body floating). Die Serie erfüllt die Vorgaben der ErP-Richtlinie mit einem Standby-Energieverbrauch von unter 0,5W und entspricht dem Climate Savers Silver Level. Weitere Eigenschaften dieser Medizinnetzgeräte sind ein Wirkungsgrad von 94%, Fern-Ein/Aus und Remote-Sense.

Features

  • geeignet für den medizinischen Einsatz
  • 94% Wirkungsgrad
  • Standby-Leistung weniger als 0.5 Watt
  • entspricht der ERP/Eco-Design-(2009/125/EC) Richtlinie
  • Climate Savers Silver Level
  • kleine Baugröße mit 178 mm x 100mm (7 in x 4 in)
  • hohe Leistungsdichte
  • passt in 1 HE Rack
  • 5 Jahre Garantie

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
CFE400M-12-5C-N1-CML-NT 400 12V / 33.3A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CFE400M-12-5C-TF-CML-NT 400 12V / 33.3A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CFE400M-24-5C-N1-CML-NT 400 24V / 16.6A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CFE400M-24-5C-TF-CML-NT 400 24V / 16.6A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CFE400M-48-5C-N1-CML-NT 400 48V / 8.3A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CFE400M-48-5C-TF-CML-NT 400 48V / 8.3A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Neue 400 W-Digital-Netzteilreihe CFE400M: 94% Wirkungsgrad, BF-Medizinzulassung und konvektionsgekühlt
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Die digital geregelten Medizin-Einbaunetzteile CFE400M haben eine Ausgangsspanung und sind wahlweise konvektions- (300W) oder lüftergekühlt (400W) erhältlich. Beide Kühlarten ermöglichen für bis zu 10s eine Spitzenleistung von 450W. Mit 4kVac Isolation zwischen Ein- und Ausgang und 1,5kVac Isolation zwischen Ausgang und Masse sind die Netzteile für Medizinanwendungen zugelassen, inklusive Anwendungen vom Typ BF (body floating). Die Serie erfüllt die Vorgaben der ErP-Richtlinie mit einem Standby-Energieverbrauch von unter 0,5W und entspricht dem Climate Savers Silver Level. Weitere Eigenschaften dieser Medizinnetzgeräte sind ein Wirkungsgrad von 94%, Fern-Ein/Aus und Remote-Sense.

weitere Informationen

PAGE TOP