HFE
Frontend-Netzteil (1HE)
Die Netzteilreihe HFE hat es in sich: Die 1 HE hohen Frontend-Netzteile mit 1,6 kW bzw. 2,5 kW Einzelausgang haben eine hervorragende Leistungsdichte und liefern bei Bedarf durch Parallelbetrieb volle 8 kW (HFE1600) oder 10 kW (HEF2500) Ausgangsleistung in einem einzelnen 1 HE-Rack. Die HFE-Netzgeräte können entweder einzeln verwendet werden oder es können bis zu fünf HFE1600 oder 4 HFE2500 in einem 1 HE-Rack nebeneinander zu einem Powerblock montiert werden. Wahlweise stehen IEC 320 C20-Buchsen oder Schraubklemmen für den AC-Eingang zur Verfügung. Die Ausgangsspannung kann per Widerstand, externer Steuerspannung oder über die optionale PMbus™-kompatible I²C-Schnittstelle eingestellt werden. Eine LAN-Schnittstelle ist ebenfalls optional verfügbar.
Features
- bis zu 29.2 W/in3 Leistungsdichte
- interner Entkopplungs-MOSFET und Stromaufteilung
- Wirkungsgrad entspricht den Vorgaben der Climate Savers Computing Initiative
- bis zu 10.000 W in 1 HE-Rack
- optionale PM-Bus-und LAN-Schnittstelle
- 1 HE Racks mit Einzel- oder Dualausgang
Information zur Produktpalette
Details ausblenden
Zeige Details
TDK-Lambda Newsroom
LAN option provides communication interface for rack mount power supply series
lesen
Frontend-Netzteile HFE1600 jetzt auch mit 32 V !
lesen
HFE2500: Kompakt, hot-swap-fähig, robust – bis zu 10 kW in 1 HE!
lesen
Hochkompakte, hot-swap-fähige 1,6 kW-Frontend-Netzteile
lesen
Die Netzteilreihe HFE hat es in sich: Die 1 HE hohen Frontend-Netzteile mit 1,6 kW bzw. 2,5 kW Einzelausgang haben eine hervorragende Leistungsdichte und liefern bei Bedarf durch Parallelbetrieb volle 8 kW (HFE1600) oder 10 kW (HEF2500) Ausgangsleistung in einem einzelnen 1 HE-Rack. Die HFE-Netzgeräte können entweder einzeln verwendet werden oder es können bis zu fünf HFE1600 oder 4 HFE2500 in einem 1 HE-Rack nebeneinander zu einem Powerblock montiert werden. Wahlweise stehen IEC 320 C20-Buchsen oder Schraubklemmen für den AC-Eingang zur Verfügung. Die Ausgangsspannung kann per Widerstand, externer Steuerspannung oder über die optionale PMbus™-kompatible I²C-Schnittstelle eingestellt werden. Eine LAN-Schnittstelle ist ebenfalls optional verfügbar.