AC-DC-Netzgeräte

Alpha 400 - 600(CA)

AC-DC Power supply
Bitte beachten: Dieses Gerät/Geräteserie wird für zukünftige Projekte nicht empfohlen. Wir empfehlen als Alternative folgendes Gerät: QM  
Alpha 400 - 600(CA)

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Features

  • 1 to 14 outputs
  • Standard or Configurable
  • No Minimum Load
  • Rapid Connection
  • Wide Range Input

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
CA600 5A 24D 12/12E 600 5V / 60A
3.3V / 25A
12V / 16A
12V / 16A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
CA400 5A 12/12E 24N 400 5V / 60A
12V / 16A
12V / 16A
24V / 5A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
CA400 5A 12C 12C 400 5V / 60A
12V / 16A
12V / 16A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
CA400 5A 30 5V / 60A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
CA600 5A_PP 5A_PP 600 5V / 120A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
CA400 12F 396 12V / 33A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
CA400 24G 600 24V / 25A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
Schlüssel : die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

weitere Informationen

PAGE TOP