AC-DC-Netzgeräte

TH/TX

1U and 2U Front End Power supply
Bitte beachten: Dieses Gerät/Geräteserie wird für zukünftige Projekte nicht empfohlen. Bitte nutzen Sie unseren Schnell-Konfigurator für eine passende Alternative.
TH/TX

Achtung: Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Geräteserie handelt, welche für neue Projekte nicht mehr empfohlen wird. Eine Abkündigung oder gar Einstellung der Produktion dieser Serie ist jedoch derzeit nicht vorgesehen.

Features

  • 1 HE hoch
  • bis zu 8.000 W in einem 19" Rack
  • Hot-Swap fähiges Schaltnetzteil
  • hoher Wirkungsgrad

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
THR4 0 0V / 0A
1U Rack die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
THR400 0 0V / 0A
1U Rack die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
THR4NIC 0 0V / 0A
Network Interface Card die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
THR4NIC12 0 0V / 0A
Network Interface Card die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
THR4NIC24 0 0V / 0A
Network Interface Card die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
THRBP 0 0V / 0A
Blanking Panel die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
TXR3 0 0V / 0A
2U Rack die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
TH120012 1200 12V / 100A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
TH120024 1200 24V / 50A
Enclosed Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
TX375024 3600 24V / 150A
Enclosed Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
TH120048 1200 48V / 25A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
TH200048 1920 48V / 40A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
TH250048 2400 48V / 50A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
TX500048 4800 48V / 100A
Enclosed Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
TX750048 7200 48V / 150A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten Ausgelaufene Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Achtung: Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Geräteserie handelt, welche für neue Projekte nicht mehr empfohlen wird. Eine Abkündigung oder gar Einstellung der Produktion dieser Serie ist jedoch derzeit nicht vorgesehen.

weitere Informationen

PAGE TOP