AC-DC-Netzgeräte

LZSA

AC-DC-Netzgerät
LZSA

Die LZSA-Netzgeräte-Serie bietet einzigartige Features und Sicherheitszulassungen, die Sie normalerweise nicht in Standard-Stromversorgungen finden werden. Hierzu zählen ein breiter Betriebstemperaturbereich, die Einhaltung der MIL-STD-810E-Standards für Schock und Vibration sowie die Möglichkeit, in gasexplosionsgefährdeten Bereichen betrieben zu werden. Diese Eigenschaften qualifizieren diese Stromversorgungen für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen. Zusätzlich sind sie nach den strengen Anforderungen der Ringwelle-Blitzstoßspannungsprüfung nach IEEE C62.41 geprüft.

Features

  • entspricht UL508, SEMIF47 und den Anforderungen von Factory Mutual
  • Betrieb bei Temperaturen von -40° bis +71°C möglich
  • erfüllt die MIL-STD-810E (Vibration/Erschütterung)
  • integrierter Transientenschutz am Eingang
  • 5 Jahre Garantie

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
LZSA1000-2 1008 12V / 84A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
LZSA500-3 504 24V / 21A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
LZSA1000-3 1008 24V / 42A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
LZSA1500-3 1512 24V / 63A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Die LZSA-Netzgeräte-Serie bietet einzigartige Features und Sicherheitszulassungen, die Sie normalerweise nicht in Standard-Stromversorgungen finden werden. Hierzu zählen ein breiter Betriebstemperaturbereich, die Einhaltung der MIL-STD-810E-Standards für Schock und Vibration sowie die Möglichkeit, in gasexplosionsgefährdeten Bereichen betrieben zu werden. Diese Eigenschaften qualifizieren diese Stromversorgungen für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen. Zusätzlich sind sie nach den strengen Anforderungen der Ringwelle-Blitzstoßspannungsprüfung nach IEEE C62.41 geprüft.

weitere Informationen

PAGE TOP