AC-DC-Netzgeräte

ALC/ALV

12W - 100W IP66-rated LED power supplies
Bitte beachten: Dieses Gerät / diese Geräte wurden eingestellt. Bitte nutzen Sie unseren Schnell-Konfigurator für eine passende Alternative.
ALC/ALV

Achtung: Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Geräteserie handelt, welche für neue Projekte nicht mehr empfohlen wird. Eine Abkündigung oder gar Einstellung der Produktion dieser Serie ist jedoch derzeit nicht vorgesehen.

Features

  • Small Size
  • Light Weight
  • Double Insulated Input & Output Wires
  • 115VAC, 230VAC & 277VAC (AL60-100) nominal input
  • Constant Current and Constant Voltage Models
  • IP66 Splash Proof Plastic Case
  • Conservative Component Ratings for Long Life
  • Excellent MTBF & E-CapLife Time Values
  • 3 Year Warranty
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Applikationen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
ALV12-12-1R0 12 12V / 1A
Enclosed Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ALV60-12-5R0 60 12V / 5A
Enclosed Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ALV80-12-6R5 78 12V / 6.5A
Enclosed Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ALV12-15-R80 12 15V / 0.8A
Enclosed Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ALC12-18-R70 12.6 18V / 0.7A
Enclosed Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ALV12-24-R50 12 24V / 0.5A
Enclosed Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ALV60-24-2R5 60 24V / 2.5A
Enclosed Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ALV100-24-3R8 91.2 24V / 3.8A
Enclosed Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ALC12-36-R35 12.6 36V / 0.35A
Enclosed Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ALV60-36-1R7 61 36V / 1.7A
Enclosed Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ALV100-36-2R5 90 36V / 2.5A
Enclosed Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ALC60-42-1R4 58.8 42V / 1.4A
Enclosed Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ALC60-48-1R05 50.4 48V / 1.05A
Enclosed Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : Ausgelaufene Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Achtung: Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Geräteserie handelt, welche für neue Projekte nicht mehr empfohlen wird. Eine Abkündigung oder gar Einstellung der Produktion dieser Serie ist jedoch derzeit nicht vorgesehen.

weitere Informationen

PAGE TOP