AC-DC-Netzgeräte

CUS200M

AC-DC-Medizin- & ITE-Netzteil
CUS200M

Ausgelegt für 200W mit Konvektionstkühlung, sind die medizinischen und ITE-zertifizierten CUS200M Netzgeräte ideal für geräuschempfindliche Umgebungen wie Krankenhäuser, Dental-Medizin sowie für den Einsatz im Rundfunk oder im professionellen Audio Equipment. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 94% erfüllt das CUS200M die ErP-Richtlinie und verbraucht weniger als 0,5W im Standby-Modus. Die Modelle verfügen über einen Standby-Ausgang mit 5V und 0.6A und Remote On/Off (standardmäßig).

Features

  • IEC60601 3rd Ed. (2x MoPP) und IEC 60950-1 zugelassen
  • 200W Leistung bei Konvektionskühlung
  • niedrige Einbauhöhe (34 mm), Standard 3”x5” Format
  • 5V Standby power supply on board
  • Betrieb des Schaltnetzteils ist bis zu einer Einsatzhöhe von 5.000m möglich
  • Hoher Wirkungsgrad (bis zu 94 %), geringe Leerlaufleistungsaufnahme (<0.5W)
  • Versionen nur mit L-Winkel & L-Winkel mit Abdeckung lieferbar

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
CUS200M-12 200.4 12V / 16.7A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS200M-18 201.6 18V / 11.2A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS200M-24 201.6 24V / 8.4A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS200M-36 198 36V / 5.5A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS200M-48 201.6 48V / 4.2A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Hocheffizientes Medizin-Netzteil: 250 W im Kompaktformat
lesen

High efficiency 3” x 5” medical power supply delivers 250W
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Ausgelegt für 200W mit Konvektionstkühlung, sind die medizinischen und ITE-zertifizierten CUS200M Netzgeräte ideal für geräuschempfindliche Umgebungen wie Krankenhäuser, Dental-Medizin sowie für den Einsatz im Rundfunk oder im professionellen Audio Equipment. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 94% erfüllt das CUS200M die ErP-Richtlinie und verbraucht weniger als 0,5W im Standby-Modus. Die Modelle verfügen über einen Standby-Ausgang mit 5V und 0.6A und Remote On/Off (standardmäßig).

weitere Informationen

PAGE TOP