Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Produkt-News

Filter:8

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Die dreiphasigen 480W und 960W AC-DC DIN-Schienen-Stromversorgungen bieten +50% Boost-Leistung und Modelle mit Schraub- oder Push-In-Klemmen

veröffentlicht : 13 Feb 2024

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Erweiterung der TDK-Lambda DRB-Serie von DIN-Schienen-Stromversorgungen um Modelle mit höherer Leistung und dreiphasigem AC-Eingang bekannt.

mehr dazu

3-phasiges Industrienetzteil mit 12V-Ausgang und 2040W für den Betrieb mit 400/440/480 Vac in Stern- oder Dreieck- Schaltung

veröffentlicht : 14 Nov 2023

TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung des neuen Netzteils TPS4000-12 von TDK-Lambda bekannt, das die bestehende 3kW und 4kW TPS-Serie erweitert.

mehr dazu

300W Power Sink Option für programmierbare Netzteile ermöglicht schnelles Abwärtsprogrammieren bei Nulllast

veröffentlicht : 13 Sep 2023

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung einer Power-Sink-Option (PSINK) für die 1,7kW- und 3,4kW-Modelle der TDK-Lambda GENESYS+™-Serie programmierbarer DC-Netzteile mit hoher Leistungsdichte bekannt.

mehr dazu

Programmierbare Stromversorgungsserie mit 15kW und 22,5kW Modellen in 2U und 3U hohen Gehäusen erweitert

veröffentlicht : 05 Sep 2023

TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung von skalierbaren 15kW und 22,5kW Stromversorgungssystemen der TDK-Lambda GENESYS+™ Serie von programmierbaren DC-Stromversorgungen mit hoher Leistungsdichte bekannt.

mehr dazu

DC-DC-Abwärtswandler im 1/16 Brick Format jetzt bis 60A und mit einstellbarer Strombegrenzung

veröffentlicht : 06 Jul 2023

TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Ergänzung der TDK-Lambda i7A-Serie nicht isolierter Buck-DC/DC-Wandler mit Standard-1/16 Brick Pinout bekannt.

mehr dazu

1HE hohe programmierbare DC-Stromversorgungsserie umfasst 5kW 1000V und 1500V Modelle für Test und Entwicklung von Elektrofahrzeugen mit Batterien über 600V

veröffentlicht : 13 Jun 2023

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung von zwei neuen Modellen der 5kW TDK-Lambda GENESYS+™ Serie von programmierbaren Gleichstromversorgungen mit hoher Leistungsdichte bekannt.

mehr dazu

Robuste, nicht isolierte 300W DC-DC-Wandler mit Buck-Boost Topologie sowie Weitbereichseingang und -ausgang

veröffentlicht : 26 Apr 2023

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Einführung der besonders robusten, nicht isolierten 300W DC-DC-Wandler RGC von TDK-Lambda bekannt.

mehr dazu

DC-DC-Wandler-Serie um 6W- und 10W-Modelle erweitert

veröffentlicht : 30 Mar 2023

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung von 6W- und 10W-Modellen der DC-DC-Wandler-Serie CCG von TDK-Lambda bekannt, die sowohl in SMD-Technik als auch mit Pinning verfügbar sind.

mehr dazu

1200W Full-Brick DC-DC-Wandler mit Eingangsspannung von 200 bis 425V und 94% Wirkungsgrad

veröffentlicht : 07 Feb 2023

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der TDK-Lambda PH1200A280 Full-Brick-DC-DC-Wandler für den Einsatz mit HVDC (Hochspannungs-Gleichstrom) Eingangsspannungen von 200 bis 425Vdc bekannt.

mehr dazu

AC-DC Modul zur Leistungsfaktorkorrektur bietet bis zu 1512W in einem Full-Brick-Gehäuse für Distributed Power Architectures mit hohen Spannungen

veröffentlicht : 24 Jan 2023

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Einführung des Full Brick Power-Moduls PF1500B-360 von TDK-Lambda bekannt, das bis zu 1512 W liefern kann

mehr dazu

Kompakte externe AC-DC-Netzteile mit 70W und 160W für medizinische und industrielle Anwendungen

veröffentlicht : 10 Jan 2023

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Einführung weiterer Modelle der DTM-Serie von TDK-Lambda um das DTM70 und DTM160 bekannt. Die kompakten AC-DC-Netzadapter für Medizin und Industrie sind in verschiedenen Leistungsklassen von 36W bis 300W erhältlich.

mehr dazu

Programmierbare DC-Stromversorgungsserie mit hoher Leistungsdichte (7,5kW, 1HE) erweitert um sechs neue Ausgangskonfigurationen

veröffentlicht : 06 Dec 2022

TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung von sechs neuen Modellen der 7,5kW TDK-Lambda GENESYS+™ Serie programmierbarer DC-Netzgeräte mit hoher Leistungsdichte bekannt.

mehr dazu

Das modulare 1U-Netzteil liefert bis zu 800W mit BF-fähiger Isolierung und extrem niedrigem Geräuschpegel - leise im Design

veröffentlicht : 22 Nov 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der modularen 1HE AC-DC-Netzgeräteserie MU4 von TDK-Lambda bekannt.

mehr dazu

200W und 300W DC-DC-Wandler für Bahnanwendungen

veröffentlicht : 08 Nov 2022

TDK Corporation (TSE 6762) kündigt die Einführung der TDK-Lambda CN-110B-Serie von Half-Brick DC-DC-Wandlern für Bahnanwendungen an.

mehr dazu

Neues Patent für das Wärmemanagement von AC-DC-Netzteilen ermöglicht effizienteres Design-in

veröffentlicht : 24 Oct 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt bekannt, dass die Patentanmeldung von TDK-Lambda UK für Power Supply Apparatus vom UK Intellectual Property Office (britisches Patentamt) genehmigt wurde.

mehr dazu

Robuste 30-75W DC-DC-Wandler im ¼-Brick Format mit ultraweitem Eingang für Industrie- und Bahnanwendungen

veröffentlicht : 04 Oct 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der 30-75W DC-DC-Wandler der PYQ-Serie von TDK-Lambda bekannt.

mehr dazu

Robuste, nicht isolierte 250W DC-DC-Wandler, konduktionsgekühlt und mit Weitbereichseingängen und -ausgängen

veröffentlicht : 13 Sep 2022

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Einführung der robusten, nicht isolierten DC-DC-Wandlerserie RGA mit 250W Nennleistung von TDK-Lambda bekannt.

mehr dazu

Robuste 20W DC-DC-Wandler mit 18:1 Ultra-Weitbereichs-Eingang für Industrie- und Bahnanwendungen

veröffentlicht : 30 Aug 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der 20W-DC-DC-Wandlerserie PYD20 von TDK-Lambda bekannt.

mehr dazu

200W-Half-Brick-DC-DC-Wandler mit ultraweiten 12:1-Eingangsbereich für Bahn- und Industrieanwendungen

veröffentlicht : 19 Jul 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der 200W-DC-DC-Wandler PYH200 von TDK-Lambda bekannt.

mehr dazu

Die neue Generation der programmierbaren 7.500W-Stromversorgungsserie in 1HE bietet Modelle von 0-20V 375A bis 0-1.500V 5A

veröffentlicht : 12 Jul 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der programmierbaren Stromversorgungsserie GENESYS+™ von TDK-Lambda bekannt, die eine sehr hohe Leistungsdichte von 7.500W bei einer Bauhöhe von 1HE bietet.

mehr dazu

PAGE TOP

PAGE TOP