Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

250 W-DC-DC-Wandler-Winzlinge mit weitem Ausgangs-Einstellbereich

veröffentlicht : 17 May 2016

Ein ungewöhnlich großer Einstellbereich für die Ausgangsspannung – 3,3 bis 24 V – zeichnet die neue 250 W-DC-DC-Wandlerreihe i6A von TDK-Lambda aus. Die nicht-isolierten Wandler liefern bis zu 14 A Ausgangsstrom, arbeiten bei  9-40 V Eingangsspannung und weisen dank ihres äußerst kompakten 1/16-Brick-Formats eine hohe Leistungsdichte von 26,06 W/cm³ auf.
Die Wandler eignen sich sehr gut dazu, aus dem Einzelausgang eines regulären 12- oder 24 V-Netzteils weitere Spannungen mit hohem Nennstrom abzuzweigen – zumal sie mit bis zu 98% Wirkungsleistung äußerst effizient arbeiten. Typische Einsatzfelder finden sich in Medizin- oder Kommunikationsanwendungen ebenso wie in Industrie, Prüf-  und Messtechnik, Rundfunk sowie bei portablen Ausrüstungen.
Mit 3,3 x 2,29 x 1,27 cm³ sind die offen auf der Leiterplatte aufgebauten Wandler, gemessen an ihrer Ausgangsleistung, winzig. Sie arbeiten bei Umgebungstemperaturen zwischen -40°C und +125°C. Dank ihres thermischen Designs ist ihr Derating sehr gering, selbst bei geringem Luftstrom und hohen Umgebungstemperaturen. Ein optimiertes Transientenverhalten bei dynamischen Spannungsänderungen erspart in vielen Fällen externe Kondensatoren und spart so Platz auf dem Board.
Die Standardausstattung der i6A-Reihe umfasst einen Anschluss-Pin zum Trimmen der Ausgangsspannung, einen Remote-Sense-Anschluss für den Ausgleich von Spannungsabfällen über den Ausgangsleitungen, Fern-Ein/Aus (positive oder negative Logik) sowie den Schutz vor Eingangs-Unterspannung, Überstrom und Übertemperatur. Optional stehen Power-Good-Signal, Synchronisation der Schaltfrequenz und sequenzielles Anlaufen zur Verfügung.
Die Sicherheitszulassungen umfassen IEC/EN 60950-1 und UL/CSA 60950-1; zudem tragen die i6A-Wandler das CE-Zeichen gemäß der Niederspannungs- und der RoHS2-Richtlinie.


 

Events

PAGE TOP

PAGE TOP