Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news  ››  TDK présente des alimentations...

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK présente des alimentations AC-DC triphasées de 4 500 W, capables de fournir jusqu’à deux sorties

veröffentlicht : 07 Jan 2026

TDK Corporation (TSE : 6762) présente les alimentations industrielles TDK-Lambda TPS4500, disponibles en version simple ou double sortie, d’une puissance nominale de 4 500 W. Les modules peuvent être configurés pour répartir les charges dans n'importe quelle proportion, jusqu'aux spécifications de puissance nominale, et sont conçus pour fonctionner en série ou en parallèle afin d'augmenter la tension ou la puissance de sortie.

Capable de fonctionner à partir d'une entrée triphasée (360-528 Vac) en configuration triangle ou étoile (Delta or Wye), la série TPS4500 peut être utilisée dans de nombreuses applications, notamment les équipements de test et de mesure, la fabrication de semi-conducteurs, la fabrication additive, les imprimantes, les lasers et les amplificateurs de puissance RF. L'entrée triphasée haute tension évite le recours à des transformateurs abaisseurs coûteux et facilite l'équilibrage du courant de charge entre les phases.

La série TPS4500 est dotée de nombreuses fonctionnalités, notamment des signaux isolés de défaut AC,  le signal de bon fonctionnement DC et de perte de phase, la commande marche/arrêt à distance, la détection à distance et une alimentation de veille de 12 V, 0,3 A. L'interface de communication PMBus™ permet une surveillance et un contrôle à distance complets. Elle offre une visibilité en temps réel des paramètres clés tels que la tension de sortie, le courant de sortie, la température interne, les signaux d'état et la vitesse du ventilateur. De plus, le PMBus™ permet la programmation des paramètres critiques, notamment la tension de sortie, la limite de surintensité et la fonction marche/arrêt à distance. Les tensions de sortie nominales 92 V/49 A et 184 V/24,5 A sont entièrement réglables via le PMBus™ : 92 V peut être réglé de 10 à 96,5 V et 184 V de 20 à 193 V.

Les modèles TPS4500 ont un rendement de 93 %. L'alimentation peut démarrer à -40 °C et fonctionner à des températures ambiantes comprises entre -10 et +70 °C, avec une réduction linéaire de la capacité de charge de 100 % à 80 % entre 50 et 60 °C, et de 80 % à 55 % à 70 °C. Le boîtier de la série TPS4500 mesure 107 x 85 x 335 mm (L x H x P), ce qui la rend compatible avec les systèmes de racks 2U.

Les certifications de sécurité incluent IEC/UL/CSA/EN62368-1 et elles portent le marquage CE et UKCA pour les directives Basse Tension, EMC et RoHS. Les unités sont également conformes aux normes d'émissions conduites et rayonnées EN55032-A dans le système final, aux normes d'immunité IEC 61000-4, ainsi qu'à la norme SEMI F47-0706 à 480 Vac nominal (critère B). L'alimentation électrique présente une isolation de 3 kVac entre l'entrée et la sortie, de 2 kVac entre l'entrée et la terre, et de 500 Vdc entre la sortie et la terre.

La série TPS4500 est conçue pour répondre aux normes MIL-STD-810H, méthode 514.8, procédure I, catégorie 1, 10 (vibrations), et MIL-STD-810H, méthode 516.8, procédure I, IV (logistique) et VI (choc), garantissant une durabilité et une fiabilité exceptionnelles dans les environnements difficiles.

-----

Principales applications

  • Équipements de test et de mesure, fabrication de semi-conducteurs, fabrication additive, imprimantes, lasers et amplificateurs de puissance RF.

Principales caractéristiques et avantages

  • Rendement de 93 % (typique)
  • Entrées triphasées 360-528 V, Delta ou Wye
  • Interface de communication PMBus™ pour la programmation et la surveillance à distance
  • Conforme à la norme IEC 62477-1 (OVC) III)

Further information on the products can be found under tps4500_e.pdf

Downloads

PAGE TOP

PAGE TOP