Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Serie di alimentatori compatti ad uscita singola per uso generico

veröffentlicht : 06 May 2025

TDK Corporation (TSE 6762) annuncia l'introduzione della serie GUS350 di alimentatori compatti per uso generico ad uscita singola a marchio TDK-Lambda. I modelli hanno una potenza nominale di 350W con uscite a 12, 24, 36 e 48V. Il GUS350 è raffreddato in convezione naturale ed è disponibile con opzioni che includono la regolazione della tensione di uscita, comando di on-off remoto e staffe per il montaggio su guida DIN.

La serie GUS350 propone un prodotto dal prezzo economico, pur mantenendo affidabilità e qualità. Ciò fornisce una soluzione di alimentazione alternativa per gli utilizzatori che necessitano di un prodotto qualitativamente valido ad un costo competitivo.  I modelli GUS350 misurano 101,6 x 41 x 127 mm (L x A x P) e hanno una temperatura di esercizio da -20 a +70°C, con una garanzia di tre anni. Con efficienze fino al 95,5%, il consumo di energia e le perdite interne sono ridotti, abbassando le temperature interne dei componenti e migliorando l'affidabilità del prodotto a lungo termine.

Le certificazioni di sicurezza includono IEC/EN/UL/CSA62368-1 (conforme a IEC61010-1), la marcatura CE e UKCA per le basse tensioni, EMC e direttive RoHS. Le unità sono inoltre conformi agli standard sulle emissioni condotte e radiate EN 55011-B e EN 55032-B e soddisfano gli standard EN 61000-3-2 per le armoniche e IEC 61000-4 per l'immunità.

La serie GUS350 è conforme alla norma IEC 62477-1 (OVC III) e ha un isolamento ingresso-uscita di 2.000Vcc, ingresso-terra 3.000Vcc, e uscita-terra 500Vcc

Applicazioni principali

  • Industriale leggero, automazione, sistemi di test automatici, illuminazione a LED, broadcast

Principali caratteristiche e vantaggi

  • Efficienza 95.5%
  • Dimensioni compatte
  • Conformità EMI EN 55011-B e EN 55032-B
  • Dimensionamento conservativo dei condensatori elettrolitici
  • Conformità a IEC 62477-1 (OVC III)

Downloads

Events

PAGE TOP

PAGE TOP