U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Productnieuws

Filters:11

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Compacte 960 W DIN-rail voeding met 1.440 W piekbelasting, 95% rendement en <1 W nullast-verbruik

Geplaatst : 07 Jan 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda DRF960 24 1 DIN-rail AC-DC voeding, met een nominaal vermogen van 960 W (40 A bij 24 V) en een piekbelasting gedurende 4 seconden van 1.440 W (60 A)

Lees verder

250 W medisch- en ITE-gecertificeerde externe voedingen voldoen aan EU CoC Tier 2 rendementsnormen

Geplaatst : 07 Jan 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda DTM250-D externe voedingen met een uitgangsvermogen van 250 W.

Lees verder

Medische- en ITE-gecertificeerde 110 W Class II externe voedingen voldoen aan de EU CoC Tier 2 rendementsnorm

Geplaatst : 13 Dec 2018

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda DTM110-C8 Class II (geen massadraad nodig) externe voedingen met een uitgangsvermogen van 110 W.

Lees verder

Serie convectie- en conductiegekoelde voedingen uitgebreid met modellen voor 3,3 V, 4,2 V en 28 V

Geplaatst : 26 Nov 2018

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert drie nieuwe modellen in de TDK-Lambda CUS200LD serie AC-DC voedingen met uitgangen van 3,3 V, 4,2 V en 28 V.

Lees verder

Enkelfase 6 A tot 30 A EMC-filters zorgen voor onderdrukking stoorsignalen over een breed frequentiebereik

Geplaatst : 22 Nov 2018

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de RSKN serie 250 VAC/250 VDC EMC-filters voor stroomsterktes tot 6 A, 10 A, 20 A en 30 A

Lees verder

1" x 1" 15 W en 30 W DC-DC omvormers met breed ingangsbereik, dubbele uitgang en zeszijdige afscherming

Geplaatst : 25 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda 15 W en 30 W CCG-D DC-DC omvormers met dubbele uitgang

Lees verder

Geïsoleerde 1U hoge 11 kW bidirectionele DC-DC omzetters voor energie-opslagsystemen

Geplaatst : 18 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda EZA11K-320240 bidirectionele DC-DC omzetters, die geschikt zijn voor gebruik met energie-opslagsystemen

Lees verder

Serie 1U programmeerbare DC-voedingen uitgebreid met modellen met een vermogen van 1.700 W

Geplaatst : 15 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de uitbreiding aan van de TDK-Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen met modellen met een vermogen van 1.700 W.

Lees verder

1500 W medische voedingen maken weinig geluid en voldoen aan class B normen voor gestraalde/geleide EMI

Geplaatst : 15 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de CUS1500M serie AC-DC voedingen van 1500 W.

Lees verder

Nieuwe generatie programmeerbare DC-voedingen uitgebreid met 10 kW- en 15 kW-modellen

Geplaatst : 09 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van nieuwe hoogvermogen GPS-modellen in de TDK Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen

Lees verder

5 kW 1U programmeerbare DC-voedingen serie uitgebreid met vijf nieuwe uitgangsconfiguraties

Geplaatst : 11 Sep 2018

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert vijf nieuwe modellen van de TDK Lambda 5 kW GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen met hoge vermogensdichtheid.

Lees verder

Kosteneffectieve, smalle 120 W en 240 W DIN-rail voedingen met een rendement van 93%

Geplaatst : 28 Aug 2018

De twee nieuwe TDK-Lambda DRB DIN-rail AC-DC voedingen zijn gespecificeerd voor 120 W respectievelijk 240 W (144 W/288 W piekvermogen gedurende 10 seconden).

Lees verder

Standby-spanning nu optioneel bij 1000 W en 1500 W industriële voedingen

Geplaatst : 01 Aug 2018

Tien modellen uit de TDK-Lambda RWS1000B en RWS1500B series AC-DC industriële voedingen zijn nu uitgerust met een optionele 5 V/1 A standby-spanning.

Lees verder

Modulaire voedingen met volledige MOPP’s isolatie maken weinig geluid en hebben maximaal 18 uitgangen

Geplaatst : 30 Jul 2018

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de QM8 serie AC-DC voedingen en breidt hiermee de QM serie van of 700 tot 1500 W modulaire voedingen uit met modellen die maximaal 18 uitgangen hebben

Lees verder

100 W Class I en Class II 2”x 4” medische en industriële voedingen leveren 75 W bij 85 °C

Geplaatst : 26 Jul 2018

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de 100 W TDK-Lambda CUS100ME serie medische en industriële AC-DC voedingen

Lees verder

600 tot 1200 W voedingen met volledige MoPP-isolatie en PMBus™ communicatie maken bijna geen geluid

Geplaatst : 27 Jun 2018

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda QS-serie medische en industriële AC-DC-voedingen met één uitgang

Lees verder

Convectie- en conductiegekoelde voedingen met een piekvermogen van 206 W

Geplaatst : 21 Mar 2018

TDK Corporation introduceert de TDK-Lambda CUS200LD serie AC-DC voedingen.

Lees verder

Enkelfasige 6 A tot 30 A EMC-filters bieden eenvoudigere installatie

Geplaatst : 31 Jan 2018

TDK Corporation introduceert de RSEV-serie 6 A, 10 A, 16 A, 20 A en 30 A, 250 VAC/250 VDC EMC-filters.

Lees verder

ZWS-serie industriële voedingen uitgebreid met 240 W model, dat voldoet aan EN 62477-1

Geplaatst : 24 Jan 2018

TDK Corporation introduceert de ZWS240RC-24 AC-DC voeding, die een gespecificeerd vermogen heeft van 240 W en voldoet aan EN 62477-1.

Lees verder

65 W industriële voedingen werken op nominale spanningen van 115, 230 en 277 VAC

Geplaatst : 04 Jan 2018

TDK Corporation introduceert de CSW65 serie AC-DC industriële voedingen met nominale ingangen van 115 VAC, 230 VAC en 277 VAC

Lees verder

PAGE TOP

PAGE TOP