U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Productnieuws

Filters:1

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

TDK introduceert 1U hoge modulaire voeding met, 13 configureerbare uitgangen, die tot 1500 W levert en extreem weinig geluid maakt

Geplaatst : 14 Oct 2025

TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de uitbreiding aan van de TDK-Lambda MU-serie met de introductie van de MU6 modulaire voedingen.

Lees verder

TDK breidt serie compacte industriële voedingen uit met modellen van 600 W en 1000 W

Geplaatst : 30 Sep 2025

TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de uitbreiding aan van de TDK-Lambda GUS-serie compacte, universele voedingen met één uitgang, met uitvoeringen van 600 W en 1000 W.

Lees verder

TDK verbetert prestaties en functionaliteit van serie 3-fase DIN-rail voedingen

Geplaatst : 23 Sep 2025

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt extra functies en functionaliteit aan voor de TDK-Lambda DRB 3-fase AC-DC DIN-rail voedingen.

Lees verder

TDK breidt serie compacte en geluidsarme hoogvermogen medische en industriële AC-DC voedingen uit

Geplaatst : 16 Sep 2025

TDK Corporation (TSE:6762) meldt de uitbreiding van de TDK-Lambda CUS-M serie van 30 W tot 1500 W AC-DC voedingen met modellen met een vermogen van 1200 W.

Lees verder

TDK introduceert 20 en 40 A, 80 VDC EMI-filters voor printplaatmontage, die de differentiële modus emissies verminderen van schakelende voedingen met hoge ingangsstromen

Geplaatst : 01 Jul 2025

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de TDK-Lambda RGF EMI-filters voor printplaatmontage. Deze filters van 20 en 40 A zijn geschikt voor voedingen met hoge ingangsstromen en zijn ontworpen voor een uitzonderlijk effectieve filtering van de differentiële modus verstoringen.

Lees verder

TDK breidt de serie GENESYS™ AC en GENESYS™ AC PRO programmeerbare voedingen uit met 3U hoge 6kVA en 9kVA modellen

Geplaatst : 24 Jun 2025

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de uitbreiding aan van de TDK-Lambda GENESYS™ AC (GAC) en GENESYS™ AC PRO (GAC-PRO) series met programmeerbare AC-voedingen met vermogens van 6 kVA en 9 kVA.

Lees verder

Compacte universele voedingen met enkele uitgang

Geplaatst : 06 May 2025

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de TDK-Lambda-serie GUS350 compacte, universele voedingen met enkele uitgang.

Lees verder

Essentiële DIN-rail voedingen voor kostenefficiënte automatiseringsontwerpen

Geplaatst : 25 Mar 2025

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de D1SE-serie enkelfasige voedingen in TDK-Lambda's uitgebreide assortiment voedingen voor DIN-railmontage.

Lees verder

Nieuwe montage- en beschermingsopties voor 10 tot 50 W industriële voedingen bieden meer systeemflexibiliteit

Geplaatst : 04 Mar 2025

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of multiple option configurations for the TDK-Lambda brand ZWS-C series of 10, 15, 30, and 50W rated industrial AC-DC power supplies

Lees verder

1,5 tot 10 W DC/DC-omzetters met tweezijdige printplaatcoating voor ruwe industriële toepassingen

Geplaatst : 19 Feb 2025

TDK Corporation (TSE:6762) introduceert twee extra opties voor de TDK-Lambda CCG serie van 1,5 W tot 10 W geïsoleerde DC/DC-omzetters.

Lees verder

Serie 50 W tot 150 W industriële voedingen uitgebreid met optie voor push-in draadaansluitingen

Geplaatst : 04 Dec 2024

TDK Corporation (TSE:6762) kondigt push-in draadaansluitingen aan voor bepaalde modellen in de zeer betrouwbare TDK-Lambda HWS-A familie van AC/DC-voedingen

Lees verder

Serie DC/DC-omzetters met 43 tot 160 VDC ingang voor spoorweg- en industriële toepassingen uitgebreid met 50 W, 100 W en 150 W quarter-brick modellen

Geplaatst : 26 Nov 2024

TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de uitbreiding aan van de TDK-Lambda CN-B110 serie met 50 W, 100 W en 150 W quarter-brick DC/DC-omzetters.

Lees verder

960 W programmeerbare DIN-rail DC-UPS voor bedrijfskritische toepassingen

Geplaatst : 05 Nov 2024

TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de introductie aan van de DUSH-serie UPS-systemen van TDK-Lambda, die zijn ondergebracht in een compacte behuizing voor DIN-railmontage

Lees verder

TDK-Lambda to showcase the latest advancements in power supply technology at electronica 2024

Geplaatst : 22 Oct 2024

TDK-Lambda, a group company of TDK Corporation (TSE:6762), will present and demonstrate the latest innovations in power supply technology at electronica 2024

Lees verder

Niet-geïsoleerde buck-boost DC/DC-omzetters met een instelbaar uitgangsbereik van 9,6 tot 28 V leveren 200 W

Geplaatst : 09 Oct 2024

TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de introductie aan van de TDK-Lambda i1C serie met een vermogen van 200 W in een 1“x1” industriestandaard behuizing.

Lees verder

Introductie van programmeerbaar AC-vermogen met de lancering van de nieuwe GENESYS™ AC en GENESYS™ AC PRO

Geplaatst : 30 Sep 2024

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de TDK-Lambda GENESYS™ AC (GAC) en GENESYS™ AC PRO (GAC-PRO) series programmeerbare AC-voedingen van 2 kVA en 3 kVA

Lees verder

Compacte industriële 3 kW programmeerbare voedingen werken bij constante spanning en constante stroom met 1- of 3-fase ingangen

Geplaatst : 10 Sep 2024

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de 3000 W HWS3000 programmeerbare AC-DC voedingen van TDK-Lambda in een behuizing van 270 x 150 x 61 mm

Lees verder

Uitbreiding van serie 1/16e brick formaat DC-DC buck omzetters met 20 A uitvoeringen met 28-60 V ingang

Geplaatst : 13 Aug 2024

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de uitbreiding aan van de TDK-Lambda i7A serie niet-geïsoleerde buck (step-down) DC-DC omzetters met een industriestandaard 1/16e brick footprint

Lees verder

Robuuste conductiegekoelde buck DC/DC-omzetters van 400 tot 750 W met een breed in- en uitgangsbereik

Geplaatst : 16 Jul 2024

TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de introductie aan van de RGB-serie robuuste, niet-geïsoleerde DC/DC-omzetters van TDK-Lambda met een vermogen van 400 tot 750 W

Lees verder

0-20 V tot 0-1500 V programmeerbare voedingen kunnen worden geconfigureerd in 20U hoge 19"-rack kasten om 90 kW te leveren

Geplaatst : 09 Jul 2024

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de 90 kW GSPS 20U 19”-rack kasten in de TDK-Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen

Lees verder

PAGE TOP

PAGE TOP