U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
Geplaatst : 07 Jan 2026
TDK Corporation (TSE:6762) introduceert de TDK-Lambda TPS4500 industriële voedingen met enkele of dubbele uitgang en een vermogen van 4500 W. De modules kunnen worden geconfigureerd om de belasting in elke gewenste verhouding te verdelen, tot aan de nominale uitgangsspecificaties. Ze zijn ontworpen om in serie of parallel te werken om de uitgangsspanning of het vermogen te verhogen.
De TPS4500-serie kan werken met een hoge-spanning 3-fasige invoer in een 360 – 528 VAC Delta- of Wye-configuratie. De voedingen kunnen worden gebruikt in meerdere toepassingen, waaronder test- en meetapparatuur, halfgeleiderfabricage, additive manufacturing, printers, lasers en RF-vermogensversterkers. Dankzij de hoge-spanning 3-fasige invoer zijn er geen dure step-down transformatoren nodig en wordt de stroom gelijkmatiger verdeeld over de drie fasen.
De TPS4500-serie is uitgerust met geïsoleerde signalen voor AC Fail, DC Good en dropped phase, remote on/off, remote sense en een 12 V /0,3 A stand-by voeding. De PMBus™ communicatie-interface maakt uitgebreide monitoring en bediening op afstand mogelijk met realtime inzicht in belangrijke parameters, zoals uitgangsspanning, uitgangsstroom, interne temperatuur, statussignalen en ventilatorsnelheid. Bovendien maakt PMBus™ het mogelijk om cruciale instellingen te programmeren, waaronder uitgangsspanning, overstroomlimiet en bediening op afstand. Nominale uitgangen van 92 V / 49 A en 184 V /24,5 A zijn volledig instelbaar via PMBus™. De 92 V uitgang kan worden ingesteld van 10 tot 96,5 V en de 184 V uitgang van 20 tot 193 V.
De TPS4500-modellen hebben een typisch rendement van 93 %. De voeding kan opstarten bij temperaturen vanaf -40 °C en kan werken bij omgevingstemperaturen van -10 °C tot +70 °C. Van 50 °C tot 60 °C moet de maximale belasting lineair worden teruggebracht van 100% naar 80% van het nominale vermogen; van 60 °C tot 70 °C moet dat van 80 % naar 55 %. De behuizing van de TPS4500-serie meet 107 x 85 x 335 mm (B x H x D), waardoor deze geschikt is voor 2U hoge reksystemen.
De voedingen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/UL/CSA/EN62368-1 en dragen de CE- en UKCA-markering voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-richtlijnen. Ze voldoen ook aan de EN55032-A normen voor geleide en uitgestraalde emissies in het eindsysteem, de IEC 61000-4-immuniteitsnormen en aan SEMI F47-0706 bij 480 VAC nominaal (criterium B). De voeding heeft een isolatiespanning van 3 kVAC tussen ingang en uitgang, 2 kVAC tussen ingang en aarde en 500 VDC tussen uitgang en aarde.
De TPS4500-serie is ontworpen om te voldoen aan MIL-STD-810H, methode 514.8, Proc I, categorie 1, 10 (trillingen) en MIL-STD-810H, methode 516.8, procedure I, IV (logistiek) en VI (schokken). Dit is een garantie voor uitzonderlijke duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen.
Neem voor meer informatie over de TDK-Lambda TPS4500 contact op met TDK-Lambda Nederland, via telefoon +33 (0) 6 72 83 75 77 of e-mail tlf.nl-powersolutions@tdk.com.
Of bezoek de TDK-Lambda website: www.emea.lambda.tdk.com/nl/tps
-----
Belangrijkste toepassingen
Belangrijkste kenmerken en voordelen