In alternativa, puoi contattarci così:
Nell'ambiente esigente della produzione di semiconduttori, precisione, affidabilità ed efficienza sono fondamentali. Gli alimentatori TDK-Lambda sono progettati per soddisfare questi rigorosi requisiti. I nostri prodotti offrono un'eccezionale stabilità di tensione e bassa rumorosità, fondamentali per i processi di produzione dei semiconduttori. Le soluzioni di alimentazione avanzate di TDK-Lambda sono inoltre caratterizzate da un'elevata densità di potenza, un'efficiente gestione termica e una configurabilità flessibile per adattarsi a vari strumenti e processi di fabbricazione. Grazie a solide funzioni di protezione e all'ampia conformità agli standard del settore, TDK-Lambda garantisce la massima operatività e prestazioni costanti.
Scegli tra la nostra gamma di Filtri & Accessori elencati di seguito per ottenere maggiori informazioni su ciascuna gamma.
Se hai domande sui nostri prodotti o non riesci a trovare quello che stai cercando, non esitare a contattarci.
| Codice prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ZBM20
12V, 15V and 24V 20A Buffer (Hold-Up) Modules
|
- | - | - | |
|
DBM20
24Vdc 20A DIN rail mount buffer module
|
- | - | - |