In alternativa, puoi contattarci così:
Scegli tra la nostra gamma di Convertitori DC-DC elencati di seguito per ottenere maggiori informazioni su ciascuna gamma.
Utilizza i filtri per affinare la tua ricerca o prova il nostro strumento di Quick Product finder per trovare un prodotto che soddisfi esattamente i requisiti della tua applicazione.
Se hai domande sui nostri prodotti o non riesci a trovare quello che stai cercando, non esitare a contattarci.
Codice prodotto | Power Range | Construction | Outputs | |
---|---|---|---|---|
DUSH
NUOVA GAMMA
960W Uninterruptible DC Power Supplies
|
- | 960W | 1 output | |
i7A
NUOVO MODELLO
400 to 750W, 9 to 18V, 18 to 32V, 18 to 60V or 28 to 60V Input Non-Isolated Step Down DC-DC Converter
|
400W | 750W | 1 output | |
RGB
NUOVA GAMMA
400-750W ruggedized non-isolated DC-DC converters
|
400W | 750W | 1 output | |
PH-A
50 to 1200W, 200 to 425Vdc Input DC-DC Converters
|
50W | 1.2kW | 1 output | |
DDA
250-500W Wide range, non isolated dc-dc converters
|
250W | 500W | 1 a 2 outputs | |
PAF
264W-702W Isolated DC-DC converters
|
264W | 702W | 1 output | |
EZA11kW
11,000W Bi-Directional DC-DC Converter
|
11kW | 11kW | 1 output | |
iQG
300-504W Quarter Brick DC-DC converters
|
300W | 504W | 1 output | |
EZA2500-32048
2500W Bi-Directional DC-DC Converter
|
2.5kW | 2.5kW | 1 output | |
iEH
300-317W Eighth Brick Converter
|
300W | 317W | 1 output | |
PAH
29W-451W Isolated PCB mount DC-DC converters
|
300W | 450W | 1 a 2 outputs |