Siete qui  :  home  ››  notizie  ››  news di prodotto

In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

News di prodotto

Filters:3

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Alimentatori industriali da 2500W in formato slim-line 1U

Postato : 28 Apr 2016

TDK Corporation announces the introduction of the RFE2500 series of AC-DC power supplies

Per saperne di più

Alimentatore medicale ad alta efficienza 3"x 5" da 250W

Postato : 05 Apr 2016

TDK Corporation announces the introduction of the TDK-Lambda CUS200M series of AC-DC power supplies

Per saperne di più

La serie di alimentatori programmabili GenesysTM 3U 10kW e 15kW si arricchisce di modelli High Voltage

Postato : 22 Feb 2016

TDK Corporation announces the introduction of eight new models to TDK-Lambda’s Genesys™ series of programmable DC power supplies

Per saperne di più

Convertitori DC-DC Point of Load a basso profilo da 40A

Postato : 01 Feb 2016

TDK Corporation announces the introduction of the iAH series of 40A Point of Load (POL) non-isolated DC-DC converters

Per saperne di più

Un nuovo sito web adattativo per la scelta dell’alimentatore più adatto alle proprie esigenze

Postato : 28 Jan 2016

TDK Corporation annuncia che TDK-Lambda ha lanciato un sito web aggiornato che fornisce una maggiore reattività e pagine di prodotto migliorate

Per saperne di più

Convertitore Point of Load a controllo digitale PMBus da 35A

Postato : 25 Jan 2016

TDK Corporation announces the introduction of the iJA series of 35A Point of Load (POL) non-isolated DC-DC converters with PMBus™ communication

Per saperne di più

Convertitori DC-DC POL compatti da 12A con un ampio range di regolazione di uscita da 0.7V a 8.5V

Postato : 14 Jan 2016

TDK Corporation announces the introduction of the iCH series of 12A Point of Load (POL) non-isolated DC-DC converters, featuring a wide 0.7V to 8.5V output adjustment range

Per saperne di più

Convertitore DC-DC Point of Load fornisce 20A da tensioni bus di 5V e 12V

Postato : 11 Jan 2016

TDK Corporation announces the introduction of the iBH series of 80W, 20A Point of Load (POL) non-isolated DC-DC converters, featuring a wide 0.7V to 5.5V output adjustment range

Per saperne di più

Filtro EMC da 10A con montaggio su scheda che offre eccezionali prestazioni in modo differenziale

Postato : 01 Dec 2015

TDK Corporation announces the introduction of the iDQ series of 10A, 48Vdc nominal EMC filter modules

Per saperne di più

Alimentatori medicali esterni da 65W con ingresso in classe II

Postato : 25 Nov 2015

TDK Corporation announces the introduction of the DTM65-C8 series of medically certified 40-65W Class II external power supplies

Per saperne di più

Alimentatori AC-DC esterni 165W con certificazione medicale

Postato : 19 Nov 2015

TDK Corporation announces the introduction of the DTM165 series of medically certified 165W external power supplies

Per saperne di più

Convertitori DC-DC 250W con ampia regolazione di uscita da 3.3V a 24V

Postato : 12 Nov 2015

TDK Corporation announces the introduction of the i6A series of 250W DC-DC converters, featuring a wide 3.3V to 24V output adjustment range

Per saperne di più

Alimentatore 350W con raffreddamento a convezione naturale e certificazioni medicale e ITE

Postato : 02 Nov 2015

TDK Corporation announces the introduction of the CUS350M series of AC-DC power supplies

Per saperne di più

Alimentatori compatti, con raffreddamento a conduzione naturale e potenza nominale 1000W

Postato : 27 Oct 2015

TDK Corporation announces the introduction of the CPFE1000FI series of conduction cooled AC-DC power supplies

Per saperne di più

Convertitori DC-DC con certificazione medicale bassa potenza e ingresso 4:1

Postato : 01 Oct 2015

TDK Corporation announces the introduction of the PXC-M series of 3W, 6W and 10W DC-DC converters

Per saperne di più

Ampliata la serie di Alimentatori programmabili High Current GenesysTM 3U 15kW con modelli 20, 40 e 50V

Postato : 23 Sep 2015

TDK Corporation announces the introduction of three new models to TDK-Lambda’s Genesys™ series of programmable DC power supplies

Per saperne di più

Ampliata la serie di Moduli di Potenza con ingresso HVDC con l'aggiunta di nuove tensioni d'uscita

Postato : 21 Sep 2015

TDK Corporation announces an extension to the PH-A280 series of high voltage input DC-DC converters

Per saperne di più

Alimentatori guida DIN 120 a 480W con certificazioni per ambienti pericolosi e applicazioni marine

Postato : 08 Sep 2015

TDK Corporation announces the introduction of three additional models to TDK-Lambda’s DRF series of DIN rail power supplies

Per saperne di più

Convertitori DC-DC con ampio range di tensione d'ingresso in grado di fornire 30W di potenza in uno spazio di 1 x 1 pollice

Postato : 01 Jul 2015

TDK Corporation announces the introduction of the CCG30 series of 30W DC-DC converters

Per saperne di più

Alimentatori AC-DC 75W tripla uscita – serie CUT75

Postato : 09 Apr 2015

Compact 3x5-inch footprint, low profile, for simple system integration

Per saperne di più

PAGE TOP

PAGE TOP