Siete qui  :  home  ››  notizie  ››  news di prodotto

In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

News di prodotto

Filters:4

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Alimentatore trifase industriale 3200W a 48V

Postato : 19 Apr 2017

TDK Corporation announces the addition of a 3,200W, 48V at 66.7A rated model to its TPS3000 series of industrial power supplies.

Per saperne di più

Convertitori quarter brick 504W con potenza utile eccezionalmente elevata

Postato : 29 Mar 2017

TDK Corporation announces the introduction of the iQG series of 504W rated DC-DC converters, further expanding its isolated DC-DC product portfolio

Per saperne di più

Alimentatore 35W tripla uscita per semplificare l’integrazione nel sistema

Postato : 21 Mar 2017

TDK Corporation announces the introduction of the 35W rated CUT35 power supplies, requiring no minimum loading to maintain tight regulation specifications

Per saperne di più

Nuovi moduli 300W nominali ampliano la serie di convertitori con ingresso HVDC

Postato : 13 Mar 2017

TDK Corporation announces the addition of new, higher power models to the PH-A280 series of high voltage input DC-DC converters

Per saperne di più

Filtro di ingresso EMC compatto 75Vdc con potenza nominale 50A

Postato : 15 Feb 2017

TDK Corporation announces the introduction of the RDEN-048050 48Vdc nominal EMC filter rated at 50A

Per saperne di più

Convertitori Point of Load 100A a controllo digitale e compatibili PMBus™

Postato : 07 Feb 2017

TDK Corporation announces the introduction of the iJC series of 100A Point of Load (POL) non-isolated DC-DC converters with PMBus™ communication.

Per saperne di più

Alimentatori medicali esterni 300W ad efficienza di livello VI con ingressi in Classe I o II

Postato : 30 Jan 2017

TDK Corporation announces the introduction of the DTM300 series of medically certified 300W external power supplies

Per saperne di più

Alimentatore industriale 3200W ad alta tensione, con ampia gamma di ingresso trifase Delta o Wye

Postato : 13 Dec 2016

TDK Corporation announces the introduction of the TPS3000-24 industrial power supply, delivering up to 3200W output power (24V at 133.3A) in a 2U high package

Per saperne di più

Convertitori DC-DC 15W 1x1 pollici con schermatura su sei lati

Postato : 08 Dec 2016

TDK Corporation announces the introduction of the CCG15 series of 15W DC-DC converters

Per saperne di più

Alimentatore DIN Rail 480W con efficienza al 93% ed elevata densità di potenza

Postato : 14 Nov 2016

TDK Corporation announces the introduction of the 480W rated DRB480-24-1 DIN rail mount AC-DC power supply

Per saperne di più

Alimentatori a guida DIN ultra-sottili a basso profilo con altissima efficienza

Postato : 03 Nov 2016

TDK Corporation announces the introduction of the DRL series of 10 to 100W DIN rail mount AC-DC power supplies with efficiencies of up to 90%

Per saperne di più

Alimentatori a corrente costante per la carica di sistemi di stoccaggio dell'energia

Postato : 26 Oct 2016

TDK Corporation announces the introduction of the five-year warranty EVS series of constant current power supplies

Per saperne di più

Estensione della garanzia per le serie RWS-B e LS

Postato : 18 Oct 2016

TDK Corporation is pleased to announce that effective October 1st, 2016, the warranties on its TDK-Lambda RWS-B series general purpose AC-DC power supplies have been extended from 5 to 7 years. At the same time, warranties on its LS series general purpose AC-DC power supplies have been extended from 3 to 5 years.

Per saperne di più

Alimentatori programmabili 10kW e 15kW con marchio CE e conformità RoHS 2

Postato : 10 Oct 2016

TDK Corporation announces that the TDK-Lambda Genesys™10kW and 15kW series of programmable power supplies are RoHS 2 compliant.

Per saperne di più

Nuova serie di alimentatori modulari 1200W - 1500W con la più bassa rumorosità e completo isolamento MOPP

Postato : 29 Sep 2016

TDK Corporation announces the introduction of the QM series of AC-DC power supplies; the first 1200W to 1500W rated modular series to have full MoPPs isolation, with the lowest acoustic noise available on the market at that power level.

Per saperne di più

Convertitori DC-DC 120W ad alte prestazioni adatti per ambienti difficili

Postato : 19 Jul 2016

TDK Corporation announces the introduction of the 12V, 24V and 28V output HQA DC-DC converters, with additional output voltage models to be added in the coming months

Per saperne di più

Alimentatori incapsulati Classe II con funzionamento a temperature ambientali elevate

Postato : 30 Jun 2016

TDK Corporation announces the introduction of the KWS-A series of single output 5W to 25W encapsulated power supplies capable of operating in ambient temperatures of up to 85ºC

Per saperne di più

La serie di convertitori DC-DC non isolati è stata ampliata con nuovi modelli

Postato : 27 Jun 2016

TDK Corporation announces the introduction of two further models to the TDK-Lambda i6A series of step-down, non-isolated DC-DC converters.

Per saperne di più

Alimentatore medicale incapsulato con ingresso Classe II

Postato : 01 Jun 2016

TDK Corporation announces the introduction of the KMS-A series of single output, medically certified 15 - 60W encapsulated power supplies.

Per saperne di più

Moduli di alimentazione AC-DC ad alta efficienza con rating fino a 1000W

Postato : 16 May 2016

TDK Corporation announces the introduction of the PFE1000FA series of power modules, representing a significant upgrade to the PFE1000F launched eight years ago

Per saperne di più

PAGE TOP

PAGE TOP