Siete qui  :  home  ››  notizie  ››  news di prodotto

In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

News di prodotto

Filters:3

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Alimentatori da 600 a 1200W con isolamento MoPP completo, basso rumore acustico e interfaccia di comunicazione PMBus™

Postato : 27 Jun 2018

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand QS series of single output medical and industrial AC-DC power supplies

Per saperne di più

Alimentatori con raffreddamento a convezione naturale e a conduzione con potenza di picco fino a 206W

Postato : 21 Mar 2018

TDK Corporation announces the introduction of the TDK-Lambda brand CUS200LD series of AC-DC power supplies.

Per saperne di più

Filtri EMC monofase da 6A a 30A di facile installazione

Postato : 31 Jan 2018

TDK Corporation announces the introduction of the RSEV series of 6A, 10A, 16A, 20A and 30A, 250Vac/250Vdc rated EMC filters.

Per saperne di più

Un nuovo modello 240W conforme alla norma EN 62477-1 in aggiunta alla serie di alimentatori industriali

Postato : 24 Jan 2018

TDK Corporation announces the introduction of the ZWS240RC-24 EN 62477-1 compliant 24V 240W rated AC-DC power supply, further extending TDK-Lambda’s industrial 10W to 300W ZWS series.

Per saperne di più

Alimentatori industriali 65W con ingressi di tensione nominali 115, 230 e 277Vac

Postato : 04 Jan 2018

TDK Corporation announces the introduction of the CSW65 series of AC-DC industrial power supplies that can operate on 115V, 230V and 277Vac nominal inputs

Per saperne di più

Alimentatori modulari da 600W con certificazioni medicali e industriali e con raffreddamento a conduzione

Postato : 03 Jan 2018

TDK Corporation announces the introduction of the TDK-Lambda CM4 series of modular AC‑DC power supplies, designed for operation with conduction, convection or system air cooling

Per saperne di più

Alimentatori medicali configurabili di Classe I e II da 500W con basso flusso d'aria e conformi alla curva B EMI

Postato : 28 Nov 2017

TDK Corporation announces the introduction of the configurable XMS500 series of AC-DC power supplies, offering both Class I and Class II (double insulated) construction

Per saperne di più

Alimentatori medicali 30-60W di classe I e II conformi alla curva B di radiate e condotte EMI

Postato : 06 Nov 2017

TDK Corporation announces the introduction of the TDK-Lambda brand CUS30M and CUS60M series of AC-DC power supplies

Per saperne di più

Alimentatori medicali e industriali di classe I o II senza ventola per temperature fino a 80°C

Postato : 09 Oct 2017

TDK Corporation announces the introduction of the TDK-Lambda brand CUS150M series of AC-DC power supplies capable of operating in ambient temperatures of up to 80°C without the need for forced air cooling

Per saperne di più

La serie RWS-B si arricchisce di nuovi modelli da 1000W e 1500W con certificazioni medicali

Postato : 12 Sep 2017

TTDK Corporation announces the introduction of medically certified RWS1000B/ME and RWS1500B/ME series of 1000 to 1500W AC-DC power supplies, further extending TDK Lambda’s 7-year warranty 50 to 1500W RWS-B range

Per saperne di più

Convertitori DC-DC 120W a grado industriale con range di ingresso 4:1

Postato : 31 Aug 2017

TDK Corporation announces the introduction of the GQA120 series of industrial grade DC‑DC converters

Per saperne di più

Convertitori DC-DC 100W formato 1/32o con ampio range di regolazione d'uscita

Postato : 15 Aug 2017

TDK Corporation announces the introduction of the 100W i3A series of non-isolated DC-DC converters, packaged in the industry standard 1/32nd brick form factor

Per saperne di più

Alimentatori a montaggio su scheda 2 e 4W con ingresso da 90 a 305Vac

Postato : 18 Jul 2017

TDK Corporation announces the introduction of the KAS series of wide input range, 2 and 4W encapsulated AC-DC power supplies

Per saperne di più

Interfaccia di comunicazione PMBus™ disponibile per la serie di alimentatori modulari

Postato : 12 Jul 2017

TDK Corporation announces the introduction of a standby/signal option with a PMBus™ communications interface for the QM series of 700 to 1500W modular AC-DC power supplies.

Per saperne di più

Nuovi modelli di alimentazione da 1000 e 1500W aggiunti alla serie RWS-B con garanzia 7 anni

Postato : 06 Jul 2017

TDK Corporation announces the introduction of the RWS1000B and RWS1500B series of AC-DC power supplies, extending TDK-Lambda’s popular 7-year warranty 50 to 600W RWS-B range

Per saperne di più

Alimentatori modulari da 700 a 1200W a bassa rumorosità con isolamento BF

Postato : 27 Jun 2017

TDK Corporation announces the introduction of 700 to 1200 Watt models to the QM series of modular AC-DC power supplies, featuring low acoustic noise and BF ready isolation

Per saperne di più

La serie di convertitori DC-DC per ambienti difficili estende la gamma con nuove tensioni e livelli di potenza

Postato : 27 Jun 2017

TDK Corporation announces the introduction of additional models to the HQA series of harsh environment DC-DC converters.

Per saperne di più

Nuova opzione LAN come interfaccia di comunicazione per la serie di alimentatori per montaggio su rack

Postato : 07 Jun 2017

TDK Corporation announces the introduction of two LAN modules for the TDK-Lambda HFE1600 and HFE2500 series of rack mount, hot-swap power supplies

Per saperne di più

Nuova generazione di alimentatori DC programmabili da 5kW in 1U

Postato : 30 May 2017

TDK Corporation annuncia il lancio della nuova serie di alimentatori DC programmabili ad alta densità di potenza TDK-Lambda GENESYS+™: il modello da 5kW in 1U è il primo della serie.

Per saperne di più

Convertitori full brick 600W a basso costo adatti per architetture di distribuzione di potenza

Postato : 09 May 2017

TDK Corporation announces the introduction of the lower cost iFB series of 557 to 600W rated DC-DC converters

Per saperne di più

PAGE TOP

PAGE TOP