Siete qui  :  home  ››  notizie  ››  news di prodotto

In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

News di prodotto

Filters:11

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Alimentatori modulari da 600W con certificazioni medicali e industriali e con raffreddamento a conduzione

Postato : 03 Jan 2018

TDK Corporation announces the introduction of the TDK-Lambda CM4 series of modular AC‑DC power supplies, designed for operation with conduction, convection or system air cooling

Per saperne di più

Alimentatori medicali configurabili di Classe I e II da 500W con basso flusso d'aria e conformi alla curva B EMI

Postato : 28 Nov 2017

TDK Corporation announces the introduction of the configurable XMS500 series of AC-DC power supplies, offering both Class I and Class II (double insulated) construction

Per saperne di più

Alimentatori medicali 30-60W di classe I e II conformi alla curva B di radiate e condotte EMI

Postato : 06 Nov 2017

TDK Corporation announces the introduction of the TDK-Lambda brand CUS30M and CUS60M series of AC-DC power supplies

Per saperne di più

Alimentatori medicali e industriali di classe I o II senza ventola per temperature fino a 80°C

Postato : 09 Oct 2017

TDK Corporation announces the introduction of the TDK-Lambda brand CUS150M series of AC-DC power supplies capable of operating in ambient temperatures of up to 80°C without the need for forced air cooling

Per saperne di più

La serie RWS-B si arricchisce di nuovi modelli da 1000W e 1500W con certificazioni medicali

Postato : 12 Sep 2017

TTDK Corporation announces the introduction of medically certified RWS1000B/ME and RWS1500B/ME series of 1000 to 1500W AC-DC power supplies, further extending TDK Lambda’s 7-year warranty 50 to 1500W RWS-B range

Per saperne di più

Convertitori DC-DC 120W a grado industriale con range di ingresso 4:1

Postato : 31 Aug 2017

TDK Corporation announces the introduction of the GQA120 series of industrial grade DC‑DC converters

Per saperne di più

Convertitori DC-DC 100W formato 1/32o con ampio range di regolazione d'uscita

Postato : 15 Aug 2017

TDK Corporation announces the introduction of the 100W i3A series of non-isolated DC-DC converters, packaged in the industry standard 1/32nd brick form factor

Per saperne di più

Alimentatori a montaggio su scheda 2 e 4W con ingresso da 90 a 305Vac

Postato : 18 Jul 2017

TDK Corporation announces the introduction of the KAS series of wide input range, 2 and 4W encapsulated AC-DC power supplies

Per saperne di più

Interfaccia di comunicazione PMBus™ disponibile per la serie di alimentatori modulari

Postato : 12 Jul 2017

TDK Corporation announces the introduction of a standby/signal option with a PMBus™ communications interface for the QM series of 700 to 1500W modular AC-DC power supplies.

Per saperne di più

Nuovi modelli di alimentazione da 1000 e 1500W aggiunti alla serie RWS-B con garanzia 7 anni

Postato : 06 Jul 2017

TDK Corporation announces the introduction of the RWS1000B and RWS1500B series of AC-DC power supplies, extending TDK-Lambda’s popular 7-year warranty 50 to 600W RWS-B range

Per saperne di più

Alimentatori modulari da 700 a 1200W a bassa rumorosità con isolamento BF

Postato : 27 Jun 2017

TDK Corporation announces the introduction of 700 to 1200 Watt models to the QM series of modular AC-DC power supplies, featuring low acoustic noise and BF ready isolation

Per saperne di più

La serie di convertitori DC-DC per ambienti difficili estende la gamma con nuove tensioni e livelli di potenza

Postato : 27 Jun 2017

TDK Corporation announces the introduction of additional models to the HQA series of harsh environment DC-DC converters.

Per saperne di più

Nuova opzione LAN come interfaccia di comunicazione per la serie di alimentatori per montaggio su rack

Postato : 07 Jun 2017

TDK Corporation announces the introduction of two LAN modules for the TDK-Lambda HFE1600 and HFE2500 series of rack mount, hot-swap power supplies

Per saperne di più

Nuova generazione di alimentatori DC programmabili da 5kW in 1U

Postato : 30 May 2017

TDK Corporation annuncia il lancio della nuova serie di alimentatori DC programmabili ad alta densità di potenza TDK-Lambda GENESYS+™: il modello da 5kW in 1U è il primo della serie.

Per saperne di più

Convertitori full brick 600W a basso costo adatti per architetture di distribuzione di potenza

Postato : 09 May 2017

TDK Corporation announces the introduction of the lower cost iFB series of 557 to 600W rated DC-DC converters

Per saperne di più

Alimentatore trifase industriale 3200W a 48V

Postato : 19 Apr 2017

TDK Corporation announces the addition of a 3,200W, 48V at 66.7A rated model to its TPS3000 series of industrial power supplies.

Per saperne di più

Convertitori quarter brick 504W con potenza utile eccezionalmente elevata

Postato : 29 Mar 2017

TDK Corporation announces the introduction of the iQG series of 504W rated DC-DC converters, further expanding its isolated DC-DC product portfolio

Per saperne di più

Alimentatore 35W tripla uscita per semplificare l’integrazione nel sistema

Postato : 21 Mar 2017

TDK Corporation announces the introduction of the 35W rated CUT35 power supplies, requiring no minimum loading to maintain tight regulation specifications

Per saperne di più

Nuovi moduli 300W nominali ampliano la serie di convertitori con ingresso HVDC

Postato : 13 Mar 2017

TDK Corporation announces the addition of new, higher power models to the PH-A280 series of high voltage input DC-DC converters

Per saperne di più

Filtro di ingresso EMC compatto 75Vdc con potenza nominale 50A

Postato : 15 Feb 2017

TDK Corporation announces the introduction of the RDEN-048050 48Vdc nominal EMC filter rated at 50A

Per saperne di più

PAGE TOP

PAGE TOP