Siete qui  :  home  ››  notizie  ››  news di prodotto

In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

News di prodotto

Filters:8

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Filtri EMC monofase da 6A a 30A per fornire attenuazione su un'ampia banda di frequenze

Postato : 22 Nov 2018

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the RSKN series of 6A, 10A, 20A and 30A, 250Vac/250Vdc rated EMC filters

Per saperne di più

Convertitori DC-DC 1"x 1" da 15W e 30W a doppia tensione d’uscita con ampio range di tensioni d’ingresso e con schermatura su 6 lati

Postato : 25 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand 15W and 30W rated CCG-D dual output DC-DC converters.

Per saperne di più

Convertitori DC-DC bidirezionali isolati 11Kw in 1U per sistemi di accumulo dell'energia

Postato : 18 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand EZA11K-320240 bi‑directional DC-DC converters, suitable for use with energy storage systems

Per saperne di più

Nuovi modelli 1700W nominali ampliano la serie di alimentatori programmabili DC 1U

Postato : 15 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of 1,700W rated models to the TDK-Lambda GENESYS+™ series of programmable DC power supplies.

Per saperne di più

Alimentatori medicali da 1500W con basso livello di rumorosità, conformi agli standard EMI per condotte e radiate classe B

Postato : 15 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the CUS1500M series of 1500W rated AC-DC power supplies, extending TDK-Lambda’s 30 to 350W CUS-M range

Per saperne di più

Modelli da 10 kW e 15 kW per la serie di alimentatori programmabili DC di nuova generazione

Postato : 09 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of high power GSP models to the TDK-Lambda GENESYS+™ series of programmable DC power supplies.

Per saperne di più

Cinque nuove configurazioni di uscita per la serie di alimentatori DC programmabili da 5kW 1U

Postato : 11 Sep 2018

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of five new models to the TDK‑Lambda brand 5kW GENESYS+™ series of high power density programmable DC power supplies

Per saperne di più

Alimentatori DIN Rail low cost da 120W e 240W con dimensioni compatte ed efficienza al 93%

Postato : 28 Aug 2018

TDK Corporation announces the introduction of two additional DRB DIN rail mount AC-DC power supplies, rated at 120W and 240W (144W/288W peak for 10 seconds)

Per saperne di più

Alimentatori industriali da 1000W e 1500W con opzione standby di tensione

Postato : 01 Aug 2018

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of ten models with a 5V 1A standby voltage option to the TDK-Lambda brand RWS1000B and RWS1500B series of AC-DC industrial power supplies

Per saperne di più

Alimentatori modulari con disponibilità fino a 18 uscite, basso livello di rumorosità, isolamento completo MoPP

Postato : 30 Jul 2018

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the QM8 series of AC-DC power supplies, extending the QM series of 700 to 1500W modular power supplies to include up to 18 outputs

Per saperne di più

Alimentatori medicali e industriali 100W Classe I e Classe II 2"x 4" in grado di erogare 75W a temperatura ambiente di 85°C

Postato : 26 Jul 2018

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the 100W rated TDK-Lambda brand CUS100ME series of medical and industrial AC-DC power supplies

Per saperne di più

Alimentatori da 600 a 1200W con isolamento MoPP completo, basso rumore acustico e interfaccia di comunicazione PMBus™

Postato : 27 Jun 2018

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand QS series of single output medical and industrial AC-DC power supplies

Per saperne di più

Alimentatori con raffreddamento a convezione naturale e a conduzione con potenza di picco fino a 206W

Postato : 21 Mar 2018

TDK Corporation announces the introduction of the TDK-Lambda brand CUS200LD series of AC-DC power supplies.

Per saperne di più

Filtri EMC monofase da 6A a 30A di facile installazione

Postato : 31 Jan 2018

TDK Corporation announces the introduction of the RSEV series of 6A, 10A, 16A, 20A and 30A, 250Vac/250Vdc rated EMC filters.

Per saperne di più

Un nuovo modello 240W conforme alla norma EN 62477-1 in aggiunta alla serie di alimentatori industriali

Postato : 24 Jan 2018

TDK Corporation announces the introduction of the ZWS240RC-24 EN 62477-1 compliant 24V 240W rated AC-DC power supply, further extending TDK-Lambda’s industrial 10W to 300W ZWS series.

Per saperne di più

Alimentatori industriali 65W con ingressi di tensione nominali 115, 230 e 277Vac

Postato : 04 Jan 2018

TDK Corporation announces the introduction of the CSW65 series of AC-DC industrial power supplies that can operate on 115V, 230V and 277Vac nominal inputs

Per saperne di più

Alimentatori modulari da 600W con certificazioni medicali e industriali e con raffreddamento a conduzione

Postato : 03 Jan 2018

TDK Corporation announces the introduction of the TDK-Lambda CM4 series of modular AC‑DC power supplies, designed for operation with conduction, convection or system air cooling

Per saperne di più

Alimentatori medicali configurabili di Classe I e II da 500W con basso flusso d'aria e conformi alla curva B EMI

Postato : 28 Nov 2017

TDK Corporation announces the introduction of the configurable XMS500 series of AC-DC power supplies, offering both Class I and Class II (double insulated) construction

Per saperne di più

Alimentatori medicali 30-60W di classe I e II conformi alla curva B di radiate e condotte EMI

Postato : 06 Nov 2017

TDK Corporation announces the introduction of the TDK-Lambda brand CUS30M and CUS60M series of AC-DC power supplies

Per saperne di più

Alimentatori medicali e industriali di classe I o II senza ventola per temperature fino a 80°C

Postato : 09 Oct 2017

TDK Corporation announces the introduction of the TDK-Lambda brand CUS150M series of AC-DC power supplies capable of operating in ambient temperatures of up to 80°C without the need for forced air cooling

Per saperne di più

PAGE TOP

PAGE TOP