Siete qui  :  home  ››  notizie  ››  news di prodotto

In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

News di prodotto

Filters:3

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Alimentatori 400W formato 3x5 pollici medicali e industriali forniscono 250W in caso di raffreddamento in convezione naturale o conduzione, con potenza di picco di 400W per lunghi periodi

Postato : 11 May 2020

TDK Corporation (TSE:6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand CUS400M medical and industrial certified AC-DC power supplies

Per saperne di più

Alimentatori su guida DIN con ampio range di tensioni di ingresso DC ed uscita regolabile con potenza fino a 250W

Postato : 22 Apr 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand DDA series of DIN rail mounted DC-DC power supplies

Per saperne di più

Convertitori DC-DC half brick da 600W con ingresso da 200 a 425V certificati EN 62477-1 (OVC III)

Postato : 09 Apr 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand PH600A280‑24 DC-DC converter

Per saperne di più

La serie di alimentatori DC programmabili si arricchisce di modelli 200Vdc 5kW, 10kW e 15kW

Postato : 31 Mar 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of three 0 – 200V, 19” wide, rack mount, programmable DC power supplies

Per saperne di più

La serie di convertitori DC-DC bidirezionali da 2,5 kW dispone ora di un più ampio range di tensione e di temperatura di funzionamento

Postato : 26 Mar 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the EZA2500W-32048 TDK-Lambda brand bi-directional DC-DC converter model to its EZA series.

Per saperne di più

Alimentatori medicali e industriali da 600W formato 3"x 5" con efficienza fino al 96%

Postato : 02 Mar 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the 600W rated TDK-Lambda brand CUS600M series of AC-DC power supplies

Per saperne di più

Nuova opzione di interfaccia EtherCAT per la serie di alimentatori programmabili DC

Postato : 09 Jan 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of an EtherCAT interface option to all models in the GENESYS+™ series of programmable DC power supplies

Per saperne di più

Nuova opzione di interfaccia ModBUS-TCP per la serie di alimentatori programmabili DC

Postato : 17 Dec 2019

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of a ModBUS‑TCP interface option to the GENESYS+™ series of programmable DC power supplies

Per saperne di più

Alimentatori industriali da 4.080W 24V con ingresso trifase da 350 a 528Vac

Postato : 04 Dec 2019

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TPS4000-24 power supply rated at up to 4,080W at 24V

Per saperne di più

Nuovi modelli di alimentatori programmabili per la serie GENESYS+™DC 1U da 2,7kW e 3,4kW

Postato : 26 Nov 2019

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of 2.7kW and 3.4kW rated models to the TDK-Lambda GENESYS+™ series of programmable DC power supplies

Per saperne di più

Alimentatori programmabili DC 1U half-rack 1.500W

Postato : 21 Nov 2019

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the GH1.5kW series of 1,500W rated, 1U high half-rack wide, programmable DC power supplies

Per saperne di più

I filtri 20A 40Vdc utilizzano circuiti attivi per proteggere i convertitori DC-DC da picchi di tensione in ingresso e sovraccarichi

Postato : 19 Nov 2019

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand FQB series of 20A 40Vdc rated EMC filters

Per saperne di più

I filtri EMI 20A 40Vdc semplificano la conformità in applicazioni complesse

Postato : 14 Nov 2019

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda FQA series of EMC filters, with a rating of ±40Vdc at 20A

Per saperne di più

Alimentatori modulari da 2000W fino a 18 uscite con basso livello di rumorosità e isolamento completo MoPP

Postato : 15 Oct 2019

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the 2000W rated QM8B series of AC-DC power supplies with the capability of providing up to 18 outputs. This further extends the QM modular power supply series to now cover 550W to 2000W

Per saperne di più

Il convertitore DC-DC 250W non isolato in formato SIP consente un risparmio del 60% dello spazio sulla scheda PCB

Postato : 03 Oct 2019

TDK Corporation (TSE 6762) announces the addition of the TDK-Lambda brand i6A4W SIP (Single Inline Package) to the popular i6A series of 250W rated non-isolated DC-DC converters.

Per saperne di più

La tecnologia brevettata migliora e semplifica la progettazione delle uscite da 75 a 150 W utilizzate nelle serie di alimentatori modulari

Postato : 25 Sep 2019

TDK Corporation (TSE 6762) announces the addition of the SA modules to the 550 to 2000W TDK-Lambda branded QM series of AC-DC modular power supplies

Per saperne di più

Alimentatori programmabili industriali e medicali da 600W conformi allo standard MIL-STD-810G (shock e vibrazioni)

Postato : 24 Sep 2019

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of a ruggedised option to the GXE600 series of 600W rated programmable AC-DC power supplies. The GXE600/HD meets MIL STD 810G shock and vibration and is safety certified to both the IEC 60601-1 medical and IEC 62368-1 industrial standards.

Per saperne di più

Alimentatori esterni medicali da 40-65W conformi agli standard di efficienza EU Tier 2 v5 e US DoE Level VI

Postato : 19 Sep 2019

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand DTM65-D external power supplies rated at up to 65W output power.

Per saperne di più

Alimentatori guida DIN da 48V 480W con alto MTBF e minimo ingombro in larghezza di 84 mm

Postato : 08 Jul 2019

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of a 48V 480W output model to the economically priced DRB series of 15 to 480W DIN rail mount power supplies

Per saperne di più

Alimentatori modulari (fino a 10 uscite) 650W con isolamento BF e basso livello di rumorosità

Postato : 19 Jun 2019

TDK Corporation (TSE 6762) is pleased to announce the introduction of the TDK-Lambda brand QM4 series of AC-DC modular power supplies reducing the series’ footprint by 15%

Per saperne di più

PAGE TOP

PAGE TOP