Siete qui  :  home  ››  notizie  ››  news di prodotto

In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

News di prodotto

Filters:3

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Alimentatori medicali raffreddati a convezione naturale con 350W di potenza continuativa e capacità di picco fino a 1.000W

Postato : 22 Jun 2021

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand CUS350MP series of AC-DC power supplies with medical and industrial safety certifications.

Per saperne di più

Convertitori DC-DC step-down (buck) con ingresso 24V, potenza 750W ed ingombro di 1/16 di brick

Postato : 14 Apr 2021

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the 750W rated TDK-Lambda i7A series of non-isolated buck DC-DC converters, packaged in the industry-standard 1/16th brick footprint

Per saperne di più

Convertitori DC-DC buck-boost da 300W con uscita da 8V a 24V, ottimizzati per il funzionamento con ingresso a 24V

Postato : 18 Mar 2021

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of 20A 300W rated models to the TDK Lambda brand i7C series of non-isolated DC-DC converters

Per saperne di più

Convertitori DC-DC da 1,4 a 3W con ingresso 12V ed uscite regolabili fino a 2kV con bassissimo livello di rumorosità in uscita

Postato : 25 Feb 2021

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda 12V input CHVM series of high voltage non-isolated DC-DC converters

Per saperne di più

Moduli buffer open frame in grado di offrire 380ms di hold-up time supplementare per alimentatori con tensioni di uscita 12V, 15V o 24V

Postato : 18 Feb 2021

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the open frame ZBM20 buffer modules with the capability to provide 380ms additional hold-up for 12V, 15V and 24V AC-DC power supplies.

Per saperne di più

Nuovi modelli di alimentatori programmabili con uscita a 50V, 400V e 500V particolarmente idonei per applicazioni legate alla produzione di Veicoli elettrici e ad idrogeno

Postato : 03 Feb 2021

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of 50V, 400V and 500V output models to the TDK-Lambda GENESYS+™ series of programmable DC power supplies

Per saperne di più

Moduli buffer (hold-up) da 24Vdc 20A per montaggio su guida DIN con larghezza ridotta di soli 49mm

Postato : 28 Jan 2021

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda DBM20 DIN rail mount 24V 20A buffer module

Per saperne di più

Convertitori DC-DC buck step-down da 500W con regolazione della tensione di uscita da 3,3V a 24V e footprint standard 1/16 di brick

Postato : 14 Dec 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda i7A series of 33A 500W rated non-isolated DC-DC converters, packaged with the industry-standard 1/16th brick pinout

Per saperne di più

Alimentatori 48V 4kW con ingresso industriale trifase da 350 a 528Vac e connessione a delta o stella

Postato : 24 Nov 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the addition of a 48V, 83.3A 4kW output power supply to TDK-Lambda’s TPS series

Per saperne di più

Convertitori DC-DC medicali e industriali da 30W con isolamento rinforzato da 5kVac ed ampia gamma di ingressi con range 4:1

Postato : 16 Nov 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the PXD-M30 series of medical and industrial certified 30W board mount DC-DC converters

Per saperne di più

La serie di alimentatori medicali da 400W si arricchisce di nuovi modelli con uscite da 15, 19, 28, 36, 48V e con raffreddamento tramite ventola integrata

Postato : 05 Nov 2020

TDK Corporation (TSE:6762) announces the addition of 15V, 19V, 28V, 36V, 48V outputs and models with an integral fan to the TDK-Lambda brand CUS400M series

Per saperne di più

Convertitori DC-DC medicali / industriali da 15W e 20W con isolamento 5.000Vac ed ampio range 4:1 di tensioni di ingresso

Postato : 02 Nov 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the PXG-M series of medical and industrial 15W and 20W board mount DC-DC converters.

Per saperne di più

Alimentatori medicali e industriali da 600W con ventola integrata per un raffreddamento semplificato

Postato : 13 Oct 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the addition of models with an integral fan and enclosure to the 600W rated TDK-Lambda brand CUS600M series of AC-DC power supplies

Per saperne di più

Soluzioni di alimentazione AC-DC convenienti in Classe II per montaggio su scheda con potenze da 5 a 25W ed ampio range di temperatura operativa

Postato : 08 Oct 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the KPSB6 series of 5 to 6W and the KPSB25 series of 20 to 25W board mount AC-DC power supplies

Per saperne di più

Nuovi modelli con uscita nominale da 5V a 28V, 12.5A si aggiungono alla serie di convertitori DC-DC buck-boost con ampio range di tensione di ingresso

Postato : 07 Oct 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of 12.5A 300W rated models to the i7C series of non-isolated DC-DC converters

Per saperne di più

Alimentatori medicali da 30W wall mount conformi alla legislazione (UE) 2019/1782 sull'efficienza energetica

Postato : 27 Aug 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the WMM30 series of 25 to 30W medical wall mount power supplies

Per saperne di più

Alimentatori medicali esterni Classe II da 36W conformi allo standard di efficienza EU CoC Tier 2

Postato : 17 Aug 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the DTM36-C8 series of 25 to 36W medical external power supplies

Per saperne di più

Alimentatori programmabili DC da 1kW disponibili in formato 1U full rack o half rack

Postato : 07 Jul 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the G1kW and GH1kW series of 1U high programmable DC power supplies

Per saperne di più

Nuovo brevetto per il collegamento modulare in parallelo per la serie di alimentatori programmabili

Postato : 02 Jun 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the granting of a United States patent for the GENESYS+™ series of programmable power supplies

Per saperne di più

Convertitori DC-DC buck-boost non isolati da 300W con regolazione della tensione di uscita da 9.6V a 48V

Postato : 28 May 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the i7C series of 8A 300W rated non-isolated DC-DC converters, packaged with the industry standard 1/16th pinout

Per saperne di più

PAGE TOP

PAGE TOP