Siete qui  :  home  ››  notizie  ››  news di prodotto

In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

News di prodotto

Filters:5

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Sei nuove configurazioni di uscita per la serie di alimentatori programmabili DC ad alta densità di potenza da 7,5kW 1U

Postato : 06 Dec 2022

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of six new models to the 7.5kW TDK-Lambda GENESYS+™ series of high power density programmable DC power supplies

Per saperne di più

Alimentatore modulare 1U fino a 800W con isolamento BF-ready e bassissimo livello di rumorosità (tecnologia brevettata)

Postato : 22 Nov 2022

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand 1U high MU4 series of AC-DC modular power supplies

Per saperne di più

Convertitori DC-DC half-brick da 200W e 300W con ingresso da 43 a 160Vdc per sistemi di alimentazione ferroviaria

Postato : 08 Nov 2022

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda CN-110B series of half-brick DC-DC converters for railway power systems

Per saperne di più

Il nuovo alimentatore AC/DC con gestione termica brevettata permette un design-in più efficiente

Postato : 24 Oct 2022

TDK Corporation (TSE 6762) is pleased to announce that TDK-Lambda UK’s Power Supply Apparatus patent application has been approved for grant by the UK Intellectual Property Office

Per saperne di più

Convertitori DC-DC affidabili formato quarter-brick con ampio range di tensioni di ingresso 30-75W adatti per applicazioni industriali e ferroviarie

Postato : 04 Oct 2022

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the 30-75W TDK-Lambda brand PYQ series of DC DC converters. The PYQ50 with 30-50W output power features a 12:1 ultra-wide input range of 14 to 160Vdc, and the PYQ75 with 75W an 8:1 input of 9-75Vdc.

Per saperne di più

Convertitori DC-DC non isolati da 250W affidabili, con raffreddamento a conduzione e ampia gamma di ingressi e uscite

Postato : 13 Sep 2022

TDK Corporation (TSE:6762) announces the introduction of the 250W rated TDK-Lambda RGA series of ruggedised non-isolated DC-DC converters.

Per saperne di più

Convertitori DC-DC affidabili formato 2"x 1" da 20W con ampio range di tensioni di ingresso 18:1 per applicazioni industriali e ferroviarie

Postato : 30 Aug 2022

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the 20W TDK-Lambda brand PYD20 series of DC-DC converters

Per saperne di più

Convertitori DC-DC half-brick da 200W con ampio range di ingresso 12:1 per applicazioni ferroviarie e industriali

Postato : 19 Jul 2022

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the 200W TDK-Lambda brand PYH200 series of DC-DC converters

Per saperne di più

Nuovi modelli da 0-20V 375A a 0-1.500V 5A per la serie di alimentatori programmabili di nuova generazione 1U da 7.500W

Postato : 12 Jul 2022

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of very high power density 7,500W rated 1U high models to the TDK-Lambda GENESYS+™ series of programmable power supplies.

Per saperne di più

Alimentatori medicali e industriali compatti da 250W 2x4 pollici raffreddati a conduzione o a convezione naturale

Postato : 29 Jun 2022

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the 250W rated TDK-Lambda brand 2” x 4” footprint CUS250M series of AC-DC power supplies. The series is certified to both IEC 60601-1 and IEC 62368-1 standards for both Class I and Class II (double insulated) installations.

Per saperne di più

Convertitori DC-DC da 40W e 60W 2” x 1” con input range 4:1 e schermatura a sei lati

Postato : 08 Jun 2022

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand PXD40 and PXD60 series of 40 and 60W DC-DC converters.

Per saperne di più

Nuovi moduli di alimentazione AC-DC 504W 12V e 48V raffreddati a conduzione con interfaccia di comunicazione PMBus™

Postato : 08 Mar 2022

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of 12V and 48V output models to the TDK-Lambda brand PFH500F series of high-efficiency AC-DC power modules.

Per saperne di più

Nuovi modelli di convertitori DC-DC da 1,5 a 3W con intervallo di ingresso 4:1 e funzionamento al 100% del carico a temperature ambientali di +85°C senza flusso d'aria

Postato : 03 Mar 2022

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of 1.5 and 3W models to the TDK-Lambda CCG series of DC-DC converters which are capable of providing full load in ambient temperatures from -40 to +85°C with convection cooling.

Per saperne di più

Sistemi di alimentazione programmabili configurabili da 30kW, 45kW o 60kW in singolo armadio rack 19" portatile alto 20U

Postato : 01 Mar 2022

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of 20U high, 19-inch rack cabinet high power solutions to the TDK-Lambda GENESYS+™ series of programmable DC power supplies

Per saperne di più

Alimentatori programmabili per simulazione di test in ambito automotive con dinamiche di uscita extra veloci

Postato : 22 Feb 2022

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of a “Fast-Speed” option to the TDK-Lambda GENESYS+™ series of programmable DC power supplies

Per saperne di più

Alimentatore AC-DC da 45kW raffreddato ad aria, con efficienza del 98%, in grado di fornire una tensione di 385Vdc per sistemi di alimentazione distribuita

Postato : 15 Feb 2022

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda TPF45000-385 three-phase input, non-isolated 45kW AC-DC power supply.

Per saperne di più

Alimentatori medicali e industriali con potenza 500W continua con raffreddamento ad aria forzata o 300W con 500W potenza di picco con raffreddamento a convezione naturale

Postato : 30 Nov 2021

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the 500W rated TDK-Lambda brand CUS500M1 series of AC-DC power supplies

Per saperne di più

Alimentatori compatti DIN rail con ingresso trifase da 120W e 240W con capacità di potenza di picco del +20% e bassa corrente di spunto

Postato : 05 Oct 2021

TDK Corporation (TSE 6762) announces the addition of three-phase AC input models to the TDK-Lambda DRB series of economically priced DIN rail mount power supplies

Per saperne di più

Carichi elettronici programmabili DC da 300W e 1000W con molteplici modalità operative, tempi di risposta veloci e start-up lineare da 0V

Postato : 14 Sep 2021

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand SFL series of programmable electronic DC loads.

Per saperne di più

Nuove funzionalità per la serie di alimentatori medicali configurabili a basso flusso d'aria da 500W

Postato : 29 Jun 2021

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the 500W rated configurable TDK-Lambda brand XMS500A series of AC-DC power supplies

Per saperne di più

PAGE TOP

PAGE TOP