Siete qui  :  home  ››  notizie  ››  news di prodotto

In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

News di prodotto

Filters:4

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

TDK-Lambda lancia i nuovi modelli programmabili in AC serie GENESYS™ AC e GENESYS™ AC PRO

Postato : 30 Sep 2024

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand GENESYS™ AC (GAC) and GENESYS™ AC PRO (GAC-PRO) series of 2kVA and 3kVA rated programmable AC power sources

Per saperne di più

Alimentatori programmabili industriali compatti da 3kW con funzionamento a tensione e corrente costante ed ingressi monofase o trifase

Postato : 10 Sep 2024

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the 3000 watt TDK-Lambda brand HWS3000 programmable AC-DC power supplies in a 270 x 150 x 61mm case size

Per saperne di più

Nuovi modelli da 20A per la serie di convertitori buck DC-DC con ingombro di 1/16 di brick e miglioramento delle prestazioni con un ingresso da 28-60V

Postato : 13 Aug 2024

TDK Corporation (TSE 6762) announces an expansion to the TDK-Lambda i7A series of non-isolated buck (step-down) DC-DC converters with the industry-standard 1/16th brick pinout

Per saperne di più

Convertitori buck DC-DC da 400 a 750W con case irrobustito e raffreddamento tramite conduzione con un'ampia gamma di ingressi e uscite

Postato : 16 Jul 2024

TDK Corporation (TSE:6762) announces the introduction of the 400 to 750W rated RGB series of ruggedised non-isolated DC-DC converters from TDK-Lambda

Per saperne di più

Alimentatori programmabili da 0-20V a 0-1500V configurabili in armadi rack 19" 20U per erogare 90kW

Postato : 09 Jul 2024

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of 90kW rated GSPS 20U 19-inch racking cabinets to the TDK-Lambda GENESYS+™ series of programmable DC power supplies

Per saperne di più

Serie di convertitori DC-DC buck-boost con pinout a 1/16 brick da 300W potenziati con opzione di limite di corrente regolabile per il funzionamento in parallelo

Postato : 05 Jun 2024

TDK Corporation (TSE 6762) announces the addition of adjustable current limit models to the TDK-Lambda brand 300W rated i7C non-isolated DC-DC converter series

Per saperne di più

Alimentatori medicali e industriali da 800W e 1000W, a bassa rumorosità con densità di potenza fino a 27,2W/cubic inch

Postato : 23 Apr 2024

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand CUS800M and CUS1000M AC-DC power supply series in a 6.73 x 3.35 x 1.67” (171 x 85 x 42.5mm) case size

Per saperne di più

Cinque tensioni di uscita aggiuntive per la serie di alimentatori medicali e industriali da 250W da 2"x 4"

Postato : 09 Apr 2024

TDK Corporation (TSE:6762) announces additional output voltage models to the 250W rated TDK-Lambda brand CUS250M series of power supplies in the industry standard 2” x 4” footprint

Per saperne di più

Alimentatori industriali di Classe I e II da 10 a 50W con bassa rumorosità in uscita, lunga durata sul campo e EMI di Classe B

Postato : 21 Mar 2024

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the ZWS-C series of 10, 15, 30 and 50W rated industrial AC-DC power supplies

Per saperne di più

Alimentatori AC-DC trifase su guida DIN da 480W e 960W con potenza nominale di incremento del +50% e modelli con connettori a vite o push-in

Postato : 13 Feb 2024

TDK Corporation (TSE 6762) announces the addition of higher power, three-phase AC input models to the TDK-Lambda DRB series of economically priced DIN rail mount power supplies

Per saperne di più

Alimentatore industriale trifase da 2.040W con uscita 12V e con ingressi Delta e Wye da 400/440/480Vac

Postato : 14 Nov 2023

TDK Corporation (TSE 6762) announces the addition of the TDK-Lambda brand TPS4000-12 power supply, further extending the existing 3kW to 4kW rated TPS series

Per saperne di più

La nuova opzione Power Sink 300W per alimentatori programmabili consente una rapida programmazione a vuoto in condizioni di assenza di carico

Postato : 13 Sep 2023

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of a Power Sink (PSINK) option to the 1.7kW and 3.4kW models of the TDK-Lambda GENESYS+™ series of high-power density programmable DC power supplies

Per saperne di più

La serie di alimentatori programmabili si amplia con nuovi modelli da 15kW e 22,5kW in formato 2U e 3U

Postato : 05 Sep 2023

Programmable power supply series extended with 15kW and 22.5kW models in 2U and 3U high

Per saperne di più

Nuovi modelli da 60A e limite di corrente regolabile per la serie di convertitori DC-DC buck 1/16° di brick

Postato : 06 Jul 2023

TDK Corporation (TSE 6762) announces the expansion of the TDK-Lambda i7A series of non-isolated buck DC-DC converters with the industry-standard 1/16th brick pinout

Per saperne di più

Nuovi modelli da 5kW 1000V e 1500V per la serie di alimentatori 1U programmabili DC per test e sviluppo di veicoli elettrici con batterie superiori a 600V

Postato : 13 Jun 2023

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of two new models to the 5kW TDK-Lambda GENESYS+™ series of high-power density programmable DC power supplies.

Per saperne di più

Convertitori DC-DC affidabili non isolati buck-boost da 300W con un'ampia gamma di ingressi e uscite

Postato : 26 Apr 2023

TDK Corporation (TSE:6762) announces the introduction of the 300W rated TDK-Lambda RGC series of ruggedised non-isolated DC-DC converters

Per saperne di più

Serie di convertitori DC-DC ampliata con modelli a montaggio superficiale e a foro passante da 6W e 10W

Postato : 30 Mar 2023

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of 6W and 10W models to the TDK-Lambda CCG series of DC-DC converters, suitable for either through hole or surface mount placement.

Per saperne di più

Convertitori DC-DC full-brick da 1200W con ingresso da 200 a 425V ed efficienza 94%

Postato : 07 Feb 2023

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda PH1200A280 full-brick DC-DC converters for use with HVDC (high voltage direct current) input voltages from 200 to 425Vdc.

Per saperne di più

Moduli AC-DC di correzione del fattore di potenza fino a 1512W in formato full brick per architetture di alimentazione distribuita ad alta tensione

Postato : 24 Jan 2023

AC-DC power factor correction module offers up to 1512W in a full brick package for high voltage distributed power architectures.

Per saperne di più

Alimentatori esterni AC-DC compatti da 70W e 160W adatti per applicazioni medicali e industriali

Postato : 10 Jan 2023

TDK Corporation (TSE:6762) announces the addition of the TDK-Lambda brand DTM70 and DTM160 series to the DTM family of compact medical and industrial AC-DC power adapters that are available in various power classes from 36W to 300W.

Per saperne di più

PAGE TOP

PAGE TOP