Siete qui  :  home  ››  notizie  ››  news di prodotto

In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

News di prodotto

Filters:3

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

TDK presenta moduli ORing resistenti a risposta rapida da 60 e 80 Amp con efficienza fino al 99,5%

Postato : 17 Mar 2026

TDK Corporation (TSE:6762) introduces the TDK-Lambda i1R ORing FET modules, capable of operating at 60 or 80 A with a maximum input voltage of 60 Vdc.

Per saperne di più

TDK amplia la serie HWS3000 con un modello a ingresso trifase ad ampio range di ingresso

Postato : 24 Feb 2026

TDK Corporation (TSE:6762) announces the expansion of the 3000 W TDK-Lambda HWS3000 programmable AC-DC power supply series with the introduction of the HWS3000GT4 model.

Per saperne di più

TDK annuncia il lancio di alimentatori industriali compatti da 1U e 3500W per montaggio su rack in grado di fornire alimentazione ridondante hot swap

Postato : 27 Jan 2026

TDK Corporation (TSE:6762) announces the TDK-Lambda HFE3500 rack mount industrial 3500 W power supply series. Each 1U high 19” rack can accommodate up to four power supplies to deliver 13300 W of bulk power or operate as a hot-swap redundant system.

Per saperne di più

TDK presenta alimentatori AC-DC trifase da 4500W in grado di fornire uscite singole o doppie

Postato : 07 Jan 2026

TDK Corporation (TSE:6762) introduces the TDK-Lambda TPS4500 single- or dual-output industrial power supplies with a 4500 W rating. The modules can be configured to share the loads in any proportion, up to the rated output specifications, and are designed to operate in series or in parallel to increase the output voltage or power.

Per saperne di più

TDK amplia la serie i7A con convertitori buck DC-DC ad alta potenza e alta corrente in grado di erogare fino a 1000W

Postato : 13 Nov 2025

TDK Corporation (TSE: 6762) announces a significant expansion of the TDK-Lambda i7A series of non-isolated DC-DC buck converters, introducing new high-performance models that can deliver up to 1000 W of output power and support output currents of 60 A and 80 A, providing engineers with a very large increase of up to 82 % over existing models.

Per saperne di più

TDK lancia un alimentatore modulare alto 1U con 13 uscite che eroga fino a 1500W con un rumore udibile estremamente basso

Postato : 14 Oct 2025

TDK Corporation (TSE:6762) announces the expansion of the TDK-Lambda MU series with the introduction of the MU6 modular power supplies.

Per saperne di più

TDK amplia la serie di alimentatori industriali compatti con modelli da 600W e 1000W

Postato : 30 Sep 2025

TDK Corporation (TSE:6762) announces the expansion of the TDK-Lambda brand GUS series of compact, single-output general-purpose power supplies with 600 W and 1000 W models.

Per saperne di più

TDK offre prestazioni e funzionalità migliorate alla serie di alimentatori trifase per montaggio su guida DIN

Postato : 23 Sep 2025

TDK Corporation (TSE 6762) announces additional features and functionality to the TDK-Lambda DRB 3-phase AC-DC DIN rail mount power supplies.

Per saperne di più

TDK amplia la serie di alimentatori AC-DC medicali e industriali, offrendo elevata potenza in un formato compatto e silenzioso

Postato : 16 Sep 2025

TDK Corporation (TSE 6762) announces the addition of 1200 W rated models to the TDK-Lambda CUS-M series of 30 W to 1500 W AC-DC power supplies.

Per saperne di più

TDK presenta i filtri EMI per montaggio su scheda da 20 e 40A, 80Vdc, per ridurre le emissioni condotte in modalità differenziale per alimentatori switching con elevate richieste di corrente d'ingresso

Postato : 01 Jul 2025

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda RGF board-mount EMI filters. Suitable for power supplies with high input current requirements, these 20 and 40A filters are designed to provide exceptional differential mode filtering.

Per saperne di più

TDK amplia la serie di alimentatori programmabili GENESYS™ AC e GENESYS™ AC PRO con nuovi modelli 3U da 6kVA e 9kVA

Postato : 24 Jun 2025

TDK Corporation (TSE 6762) announces the expansion of the TDK-Lambda GENESYS™ AC (GAC) and GENESYS™ AC PRO (GAC-PRO) series with 6kVA and 9kVA rated programmable AC power sources.

Per saperne di più

Serie di alimentatori compatti ad uscita singola per uso generico

Postato : 06 May 2025

TDK Corporation (TSE 6762) annuncia l'introduzione della serie GUS350 di alimentatori compatti per uso generico ad uscita singola a marchio TDK-Lambda.

Per saperne di più

Alimentatori DIN-Rail per progetti di automazione cost-efficient

Postato : 25 Mar 2025

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the single-phase D1SE series to TDK-Lambda’s extensive range of DIN-rail mount power supplies.

Per saperne di più

Nuove opzioni di montaggio e protezione per la serie di alimentatori industriali da 10 a 50W per una maggiore flessibilità del sistema

Postato : 04 Mar 2025

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of multiple option configurations for the TDK-Lambda brand ZWS-C series of 10, 15, 30, and 50W rated industrial AC-DC power supplies

Per saperne di più

Nuova opzione di rivestimento della scheda su due lati per applicazioni industriali gravose per la serie di convertitori DC-DC da 1,5 a 10W

Postato : 19 Feb 2025

TDK Corporation (TSE:6762) announces the introduction of two additional options to the TDK-Lambda brand CCG series of 1.5W to 10W isolated DC-DC converters

Per saperne di più

Serie di alimentatori industriali da 50W a 150W potenziata con l'opzione a terminale a filo push-in

Postato : 04 Dec 2024

TDK Corporation (TSE:6762) announces push-in wire terminations for models in the high-reliability, TDK-Lambda HWS-A family of AC-DC power supplies

Per saperne di più

Ampliamento della serie di convertitori DC-DC ferroviari e industriali con ingresso da 43 a 160Vdc con i modelli quarter brick da 50W, 100W e 150W

Postato : 26 Nov 2024

TDK Corporation (TSE:6762) announces the expansion of the TDK-Lambda brand CN-B110 series with 50W, 100W, and 150W rated quarter-brick DC-DC converters

Per saperne di più

DC-UPS programmabile su guida DIN da 960W per applicazioni mission critical

Postato : 05 Nov 2024

TDK Corporation (TSE:6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand DUSH series in a compact DIN rail mount package

Per saperne di più

TDK-Lambda to showcase the latest advancements in power supply technology at electronica 2024

Postato : 22 Oct 2024

TDK-Lambda, a group company of TDK Corporation (TSE:6762), will present and demonstrate the latest innovations in power supply technology at electronica 2024

Per saperne di più

Convertitori DC-DC buck-boost non isolati fino a 200W di potenza con ampio range di regolazione in uscita da 9,6 a 28V

Postato : 09 Oct 2024

TDK Corporation (TSE:6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand 200W rated i1C series in the 1”x1” industry standard package size

Per saperne di più

PAGE TOP

PAGE TOP