Siete qui  :  home  ››  notizie  ››  news di prodotto

In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

DRL - новая серия компактных источников питания для монтажа на DIN рейку

Postato : 30 Nov 2017

Компания TDK-Lambda- представляет новую серию источников питания AC-DC для монтажа на DIN-рейку. Новая серия DRL имеет показатели    КПД до 90%, очень малую ширину, низкий профиль и, таким образом, ориентирована на использование в сферах, где имеются серьезные ограничения по габаритам и тепловыделению, таких как встроенные электрощиты автомитики помещений, системы безопасности зданий и в подобных им применениях.  

Устройства заклчены в компактный корпус , имеющий общую высоту 91 мм и общую глубину 55,6 мм, а ширина для моделей мощностью 10, 30, 60 и 100 Вт составляет 18, 36, 54 и 72мм соответственно. Все источники могут работать с широким диапазоном входного напряжения от 85 до 264 В перем. тока при стойкости к перенапряжению до 300В в течение 5 секунд. Доступны 2 стандартных номинала выходного напряжения —12 и 24 В , 100-ваттные модули имеют номинал 24В. Кроме того, возможна подстройка напряжения в диапазонах 12 – 15В или 24 – 28В (кроме моделей мощностью 10 Вт)

Важно отметить, что  изделия имеют вход класса II, то есть не требуют подключения заземления, и изоляцию Вход-Выход со стойкостью 3000В AC. Энергопотребление при нулевой нагрузке составляет для моделей 10 и 30Вт менее 0,3 Вт, для остальных -  менее 0,5 Вт, а средний КПД в рабочем режиме - 87-88 %, таким образом новая серия отвечает требованиям диррективы ErP.
Источники питания DRL могут работать при температуре окружающей среды от -25 °C до +71 °С без принудительного воздушного охлаждения (при этом существует снижение выходной мощности при повышенной температуре, индивидуальной для каждой модели) .

Серия DRL производства TDK-Lambda соответствует стандарту безопасности UL508 для промышленного оборудования и удовлетворяет требованиям SEMI F47. Кроме того, блоки сертифицированы в соответствии с требованиями безопасности по IEC/EN 60950-1 и UL/CSA 60950-1. На блоки наносится маркировка качества CE благодаря соблюдению директив для низковольтного оборудования, директив по ЭМС, а также экологичному производству стандарта RoHS. Данные блоки отвечают требованиями EN55022, Класс B, по кондуктивной и EN55022-A по излучаемой помехе, а также стандартам EN 61000-4 в отношении помехоустойчивости. Гарантия производителя – 3 года.
 

PAGE TOP

PAGE TOP