ממירי DC-DC

HQA

120W Harsh Environment Quarter Brick Converters
HQA

סדרת HQA ממשפחת ממירי ה DC-DC באריזה מוקשחת בגודל 1/4 בריק יכולה לספק עד 120 וואט. טווח מתחי הכניסה של ה HQA120 הוא 9-40 וולט (50 וולט ל 1 שניה).
יכולת ספיגה של 50 וולט למשך שניה בכניסה ויעלות של עד 92%, מתאימים ליישומי COTS, תקשורת וציוד תעשייתי. סדרת HQA מציעה שתי אפשריות של טמפרטורת עבודה ובדיקות תואמות 883-STD-MIL בקו היצור.
סיומת M מיועדת לעבודה ב 55 ועד 115 מעלות צלסיוס
סיומת S מיועדת לעבודה ב 40 ועד 115 מעלות צלסיוס
 

מאפיינים ויתרונות

  • Standard Quarter Brick Footprint
  • 9-40, 18-40VDC Inputs
  • Up to 92% Efficiency
  • Up to 115°C Baseplate Temperatures
  • Rugged Package with Encapsulation
  • No Optocouplers Used
  • Enhanced Screening Option

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

Part number Power (W) Output info Construction Status View PDF datasheet
HQA2W085W050V 85 5V / 17A
Enclosed pcb mount Current product View PDF datasheet
HQA2W120W050V 120 5V / 24A
Enclosed pcb mount Current product View PDF datasheet
HQA2W085W120V 85 12V / 7.1A
Enclosed pcb mount Current product View PDF datasheet
HQA2W120W120V 120 12V / 10A
Enclosed pcb mount Current product View PDF datasheet
HQA2W085W150V 85 15V / 5.7A
Enclosed pcb mount Current product View PDF datasheet
HQA2W120W150V 120 15V / 8A
Enclosed pcb mount Current product View PDF datasheet
HQA2W085W240V 85 24V / 3.5A
Enclosed pcb mount Current product View PDF datasheet
HQA2W120W240V 120 24V / 5A
Enclosed pcb mount Current product View PDF datasheet
HQA2W085W280V 85 28V / 3A
Enclosed pcb mount Current product View PDF datasheet
HQA2W120W280V 120 28V / 4.2A
Enclosed pcb mount Current product View PDF datasheet
HQA24120W480V 120 48V / 2.5A
Enclosed pcb mount Current product View PDF datasheet
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

Harsh environment DC-DC converter series extended with additional voltages and power levels
קרא מאמר

High performance 120W DC-DC converters are suitable for harsh environments
קרא מאמר

סדרת HQA ממשפחת ממירי ה DC-DC באריזה מוקשחת בגודל 1/4 בריק יכולה לספק עד 120 וואט. טווח מתחי הכניסה של ה HQA120 הוא 9-40 וולט (50 וולט ל 1 שניה).
יכולת ספיגה של 50 וולט למשך שניה בכניסה ויעלות של עד 92%, מתאימים ליישומי COTS, תקשורת וציוד תעשייתי. סדרת HQA מציעה שתי אפשריות של טמפרטורת עבודה ובדיקות תואמות 883-STD-MIL בקו היצור.
סיומת M מיועדת לעבודה ב 55 ועד 115 מעלות צלסיוס
סיומת S מיועדת לעבודה ב 40 ועד 115 מעלות צלסיוס
 

משאבים נוספים

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP